製品がカートに追加されました

上操作型キネマティックマウント M6 50.8mm マイクロメータ

×
商品コード #56-326 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥37,350
数量 1-4
¥37,350
数量 5+
¥35,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-520
調整ネジのタイプ:
Micrometer

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
47.0
チルト方向角度範囲 (°):
±2
チップ方向角度範囲 (°):
±2
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
3.0

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
50.0 - 50.8
対応するポスト:
M6 x 1.0

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 送りねじを上付きに配置した狭い空間内での使用に最適なデザイン
  • カラーコード化したつまみでチップ/チルト方向の傾きを調節
  • マイクロメータードライブとスクリュードライブオプション
  • 光学素子はセットスクリューとDelrin®ピンで所定の位置に保持

上操作型キネマティックマウントは、ミラー等の光学素子を固定し、送りねじによる二軸方向の正確なあおり調整を可能にします。どのホルダーにも細目送りねじ (0.25mmピッチ) を用いたスクリュードライブモデルの他に、位置再現性に優れたマイクロメータードライブ (目盛分解能は0.005mm)モデルが選べます。ポスト接続用のM6のタップ穴は、固定するミラーの作業面に可能な限り近くなるよう配置されています。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。光学素子は3点支持により固定します。3点支持は、Delrin®ピン2点により光学素子に傷が付かないように受け、残りのセットスクリュー1点により最終的に固定します。なお本製品をブレッドボード上に設置する際は、ポストポストホルダーが必要になります。

技術情報

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25/25.4mm 上操作型キネマティックマウント #17-519 ¥40,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm 上操作型キネマティックマウント #17-520 ¥45,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

キネマティック移動の詳細

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

今すぐ見る

Eシリーズ キネマティックマウントの製品動画

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

今すぐ見る

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

今すぐ見る

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

今すぐ見る

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

大口径用ジンバルマウント

エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。

今すぐ見る

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

今すぐ見る

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

今すぐ見る

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Épaisseur de bord

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program