製品がカートに追加されました

ボールベアリングスライド 15 x 28.4 12.7mm

0.5" Travel, 1.12"L x 0.59"W Ball Bearing Slide, #53-849

×
商品コード #53-849 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,250
数量 1+
¥25,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Ball Bearing
ステージサイズ (mm):
15.0 x 28.4
移動量 (インチ):
0.5
構造:
Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
全高 (インチ):
0.32
耐荷重, 通常 (ポンド):
4.9
キャップスクリュー用ザグリ:
(2) #2 on Base
ステージサイズ (インチ):
0.59 x 1.12
移動真直度 (インチ):
0.00025/inch of travel
自重 (ポンド):
0.03

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Manual

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) 2-56 on Top

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 高い真直度
  • 低摩耗・低摩擦のスライド式移動
  • 予荷重をかけて揺動や不要な動きを除去

直進移動ボールベアリングスライドは、上面ステージ部がベース部に対して機械的に単純な直線移動を行うデバイスです。ベース部の各側面には1列の硬化スチールボールベアリングがあり、これにより静止しているベースに対して上面ステージ部が低摩擦で精密にスライドできるようになります。ベアリングの各列は、2本の精密な硬化スチールロッドの間に配置されます。このベアリングアッセンブリは、システム内で揺動や余分な遊びが生じないよう、予圧がかけられています。ボールスライドは、上面プレート部とベース部とが直接的に接触しない構造のため、ダブテイル式 (アリ溝式) のスライドよりも機能的により高い信頼性があります。ダブテイル式のアッセンブリの場合、摩擦が大きく、潤滑油を定期的に補充する必要性があり、また移動開始時にかける力が大きいためにスキッピング/ジャンピングが生じるといった問題がありますが、本スライドではこうした問題がありません。 

技術情報

 
寸法 (インチ) ベース部の固定用ザグリ穴 上面ステージ部の固定用タップ穴 商品コード
Fig. A B C D E F G H J K L M N
B 0.59 1.12 0.32 0.24 0.24 1 0.19 0.75 #2 0.218 0.63 2-56 4 #53-849
B 0.59 2.12 0.32 0.24 0.24 1 0.37 1.38 #2 0.218 1.63 2-56 4 #53-850
B 1.00 1.68 0.50 0.36 0.36 1 0.22 1.25 #4 0.438 1.25 6-32 4 #53-853
A 2.62 2.62 1.00 1.48 0.61 - 0.31 2.00 - 2.00 10-32 8 #37-356
B 1.75 3.00 0.75 0.88 0.40 5.00 0.31 2.38 #6 1.000 0.50 6-32 12 #37-361
 
タイプ A B C D E F G 商品コード
Figure A 4" 0.69" 0.5" 6 - - - #37-363
Figure A 5" 1.19" 1" #37-364
Figure A 6" 1.69" 0.5" 10 1 #37-365
Figure B 9" 2" 3.5" 3 3 1.5" 8 #37-366
Figure B 12" 5" 5 1" 12 #37-367
Figure B 15" 4" 3.25" 5 6 1.5" 14 #37-368
Figure B 18" 4" 8 1" 18 #37-369


Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう