35mmスライドプロジェクターにもフィットする50.8mmL x 50.8mmW x 1.5mmTのスライドガラス基板に、2種類の代表的なEIAグレースケールパターン [a.透過リニアスケール (Tの変移量: リニア)、b. 濃度リニアスケール (Tの変移量: 対数)]をクロム蒸着しています。どちらのパターンも9段階の濃度で構成され、いずれも3%から60%までの透過率範囲 (EIA 20:1) に対応しています。グレースケール1マス当たりの大きさは5.1mmL x 2.5mmWで、25μmの非常に細かいハーフトーンパターンによって所定の濃度が作られます。各濃度を分割する隙間やしきいはありません。なおパターン面の周囲は光学濃度>3.0 (T<0.1%) の不透明クロム蒸着が施されています。本製品には上記2種類のパターンを組み合わせた#52-356の他に、各パターン単独のもの (透過リニアタイプ or 濃度リニアタイプ、但しどちらも順方向と逆方向の同一パターン (計2パターン) により構成) が選べます。
Step/Field | Equal Transmission Scale – Linear EIA 20:1 |
Equal Density Scale – Logarithmic EIA 20:1 |
||||||
Density |
% Transmission |
Density |
% Transmission |
|||||
Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | Nominal | Tolerance ± | |
1 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 | 1.523 | 0.228 | 3.000 | 1.5 |
2 | 0.995 | 0.117 | 10.125 | 2.7 | 1.360 | 0.185 | 4.363 | 1.8 |
3 | 0.763 | 0.088 | 17.250 | 3.5 | 1.198 | 0.150 | 6.344 | 2.2 |
4 | 0.613 | 0.073 | 24.375 | 4.1 | 1.035 | 0.123 | 9.266 | 2.6 |
5 | 0.502 | 0.064 | 31.500 | 4.6 | 0.872 | 0.100 | 13.416 | 3.1 |
6 | 0.413 | 0.058 | 38.625 | 5.1 | 0.710 | 0.080 | 19.510 | 3.7 |
7 | 0.340 | 0.053 | 45.750 | 5.6 | 0.547 | 0.068 | 28.372 | 4.4 |
8 | 0.277 | 0.049 | 52.875 | 6.0 | 0.384 | 0.056 | 41.259 | 5.3 |
9 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 | 0.222 | 0.046 | 60.000 | 6.4 |
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2025, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地