製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS ロンボイドプリズム 25mm VIS 0°

×
商品コード #47-809 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥31,900
数量 1-5
¥31,900
数量 6+
¥25,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Rhomboid Prism

物理的および機械的特性

全長 (mm):
25.00
寸法公差 (mm):
±0.1

光学的特性

コーティング:
VIS 0° (425-675nm)
角度公差 (秒):
±5
ビーム偏角精度 (秒):
±30
コーティングスペック:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
像方向:
Beam Deviation
偏角 (°):
0.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
波長範囲 (nm):
425 - 675
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Surfaces: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
ニュートン (本数) @ 632.8nm:
1.25
イレギュラリティ (本数) @ 632.8nm:
0.25

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 180°偏角 (平行移動)プリズム
  • 像の状態を変えることなく、光軸を平行移動
  • 入射ビームと出射ビーム間の平行度 (偏角精度)はわずか±30秒
  • 光軸を平行移動して、入射側に戻る変位反射プリズムもラインナップ

ロンボイドプリズム (菱形プリズム)は、像の状態を変えることなく、光軸だけを特定の距離 (変位量)だけ平行移動する場合に用いられます。この時の変位量は、下記仕様中のDの寸法と同じになります。エドモンド・オプティクスのロンボイドプリズムは、各製造公差を厳しくすることにより、30秒以下の偏角精度 (入射光に対する出射光の角度のずれ)を実現します。双眼望遠鏡の眼幅調整など、光軸を平行移動させる必要のある用途に広く利用されます。なお反射面 (二面)には増反射用のコーティングが施されていないため、斜光線やFナンバーの小さな光学系への使用には不向きです (同面において光が全反射しない場合があります)。

技術情報

Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Ray Path
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
Rhomboid Prism Tunnel Diagram
 
Stock No. A B C D
#47-625 5mm 5mm 3.5mm 7.1mm
#47-806
#47-213 10mm 10mm 7.1mm 14.1mm
#47-807
#49-418 12.5mm 12.5mm 8.8mm 17.5mm
#49-421
#49-419 15mm 15mm 10.5mm 21.2mm
#49-422
#47-214 20mm 20mm 14.2mm 28.3mm
#47-808
#47-626 25mm 25mm 17.7mm 35.4mm
#47-809
#49-420 50mm 50mm 35.4mm 70.7mm
#49-423

コーティング曲線

  • VIS 0° (425-675nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
Wavelength (nm)3504355206056907758609451030111512000%2%4%6%8%10%12%14%16%Reflection (%)Coating Curve ChartVIS 0° (425-675nm)
SHIFT + SELECT an area on CURVE to zoom

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

反射防止コーティング

反射防止膜は、透過率を増やす、コントラストを高める、またゴースト像の発生を取り除くことによって、光学素子の効率を大幅に改善させます。

今すぐ見る

オプティカルコーティング入門

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

今すぐ見る

Introduction to Optical Prisms

Learn about the different types of optical prisms, their applications, and how to select the right prism for your specific system.

今すぐ見る

Optical Prisms Review

I’d like to adhere two prisms together, how can I effectively achieve this? Is there a specific adhesive that you recommend?

Dove Prism

Equilateral (Dispersing) Prism

Littrow Dispersion Prism

Penta Prism

Prism

Trihedral Prism (Corner Cube Retroreflector)

Prism Tunnel Diagrams

Optical Prism Application Examples

There are many types of optical prisms. Find examples, information, and applications for different types of optical prisms at Edmund Optics.

今すぐ見る

I’m looking for a way to invert my field of view. I’d like to invert the vertical not the horizontal dimension. Do you have a stock solution or do I have to look into custom?

What is the main application difference between the many types of prisms that you sell?

How do I calculate my working distance after my image is reflected from a right angle prism?

Can wedge prisms be used for beam stearing?

Retroreflector

Right Angle Prism

Power

Total Internal Reflection (TIR)

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

今すぐ見る

Surface Accuracy

BBAR Coating

Parity

表面品質の規格を理解する

The surface quality of optical components the scattering off of its surface, which is especially important in laser optics applications.

今すぐ見る

Removing Protective Plastic Coating

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

今すぐ見る

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

今すぐ見る

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Refraction

EOのグローバル製造拠点

ラピッドプロトタイピング、1日24時間稼働の非球面レンズ製造セル、最新の測量法など、他社とは一線を画すエドモンド・オプティクスのグローバルな光学部品の製造拠点の機能についてご紹介

今すぐ見る

エドモンド・オプティクスの計測:製造の主要な要素としての測定

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

今すぐ見る

Surface Quality

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program