製品がカートに追加されました

2ピース型ホルダーマウント U1/4

×
商品コード #38-513 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,700
数量 1-4
¥7,700
数量 5+
¥7,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

内径 (mm):
30.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 25mm径か30mm径のアルミ鏡筒を固定するのに使用
  • ポスト上への設置が可能な¼-20UNCのタップ穴加工
  • 円筒状の部品の固定に

鏡筒外径25mm、或いは30mmの枠付き製品をクランプします。ホルダーの底面には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒色アルマイト仕上げ。

φ25mmホルダークランプ (#54-339)

25mmピンホールホルダー (#53287)をクランプできます。全体寸法 46mmL x 43mmW x 9mmT。底面部 (ポスト接続面)から開口中心までの距離は、約29.5mmです。

φ30mm用ホルダーマウント (#38-513)

元々はSpecwell® デュアルパーパス・スコープの一部の製品をクランプする目的でデザインされました。外径30mmのCマウントシリーズコンポーネントをクランプする場合は、重量のさほど重くない製品のみに限定してご使用ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program