製品がカートに追加されました

オリンパス 水浸対物レンズ 10X NA0.3

Olympus の更なる情報へ

オリンパス 水浸対物レンズ UMPLFLN 10XW, #34-555

×
商品コード #34-555 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥153,350
数量 1+
¥153,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
1-U2M583
対応する結像レンズの焦点距離 (mm):
Focal Length: 180mm
タイプ:
Microscope Objective
スタイル:
Infinity Corrected
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

実視野 (mm):
2.65
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
41.50
最大直径 (mm):
21
自重 (g):
66

光学的特性

カバーガラス厚 (mm):
N/A
焦点距離 FL (mm):
18.00
倍率:
10X
開口数 NA:
0.30
分解能 (μm):
1.12
被写界深度 (μm):
4.08
作動距離 (mm):
3.5
波長範囲 (nm):
400 - 700
視野数:
26.5
同焦距離 (mm):
45
液浸:
Water

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 優れたDIC性能や蛍光性能を実現する水浸対物レンズ
  • フラットイメージを形成して近赤外域までに高い透過率
  • 脳組織などの組織や標本の蛍光イメージングに最適
  • 10X から 60X までの倍率

オリンパス 水浸対物レンズは、低倍率から高倍率まで、いずれもとりわけ高い開口数 (NA) と長作動距離を有します。油浸法ではなく水浸法を用いることで、収差に関する共通した問題を効果的に解消することができます。液浸対物レンズと同様、この水浸対物レンズは、薄く切った組織片や生体イメージング、及びその他の神経科学アプリケーションでの使用に効果的です。オリンパス 水浸対物レンズは、近赤外域での透過率にも優れ、IR-DICや蛍光アプリケーションにも適します。高NA特性の本対物レンズは、大抵の共焦点レーザー顕微鏡との組み合わせにおいても抜群の画質が得られます。

技術情報

 
  商品コード A B C D E F
UMPLFLN 10XW #34-555 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
UMPLFLN 20XW #34-556 41.5 9.7 7 15.7 21 4.5
LUMPLFLN 40XW #34-557 41.7 9.9 7.2 15.8 21 4.5

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥92,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥71,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥20,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥15,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥79,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥79,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう