製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS HP+ シリーズ 固定焦点レンズ 35mm

TECHSPEC® HP+ シリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® HP+ シリーズ 固定焦点レンズ

TECHSPEC® HP+ シリーズ 固定焦点レンズ
×
商品コード #20-227 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥110,400
数量 1+
¥110,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
51.80
最大直径 (mm):
40
外径 (mm):
40
自重 (g):
127
像側最大繰り出し量 (mm):
4.42
最大全長 (mm):
51.8
最小全長 (mm):
49.1

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
10.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
14.3°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
20.8°
最大イメージサークル (mm):
19.30
開口数 NA, 物体側:
0.0282
水平方向実視野 @ 最大センサー:
23.4°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
22.8°
素子の枚数 (群数):
7(6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
11.8°
焦点距離 FL (mm):
35.00
作動距離 (mm):
200mm to ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 – 16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
20.61
物空間側主平面 (mm):
31.10
像空間側主平面 (mm):
-22.60
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 23.5° Vertical: 20.4° Diagonal: 30.8°
最大ディストーション (%):
0.37
射出瞳位置 (mm):
-35.62
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.5 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 1.2型センサー対応Cマウントレンズ
  • 24.5 メガピクセル (2.74µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 16mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® HP+ シリーズ 固定焦点レンズは、ファクトリーオートメーション (FA) やマシンビジョンの厳しい要求に向けて卓越した性能を発揮するようにデザインされています。このレンズは、第4世代ソニー Pregius S™ 24.5MP/1.2型 IMX530/IMX540 センサーとの使用向けにデザインされています。F2.8開口は、光のスループットや高解像力性能を向上させます。TECHSPEC HP+ シリーズ 固定焦点レンズは、Cマウント採用で、不要な調整を防ぐためのロック機構付きのピント調整リングと絞りリングに、標準的な光学フィルターを装着するためのフィルターマウントを装備します。本レンズは、測定やゲージ、3D立体視、および物体追跡に理想的です。

エドモンド・オプティクスは、高性能光学デザイン (HP シリーズ) の製品群を創出し、そこから特定アプリケーションに的を絞った3つの個別オプトメカニカルソリューションを開発しました。この3つのレンズシリーズは、HP シリーズ レンズと同じ光学系を採用し、同じ光学性能を顧客のアプリケーション要件に合わせて様々なオプトメカニカルソリューションで提供します。

HP シリーズ: ロック可能なピント調整と絞り調整機構を装備。シリーズ中最も調節可能なバージョンで、典型的な高品質マシンビジョンレンズ。

HPi シリーズ: コンパクトな筐体に固定絞りを採用する簡略化された機構。産業用目的の耐久化に向け、サイズの小型化やコスト削減を行い、ロック式のピント調整機構を装備。

HPr シリーズ: 筐体中の各レンズを接着固定し、C型リングクランプでピント位置を固定。ピクセルシフトの低減とピントの安定に向けた安定化目的の耐久化を実施。

技術情報

#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4
#20-227 - 35mm Focal Length, HP+ Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f4

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう