製品がカートに追加されました
 

安定化目的の

耐久化

  •  衝撃や振動時の画素シフトを最小化
  •   シンプルなピント調整機構によるロバストな機械機構部
  •   素子を接着固定して光学的安定性を維持

安定化目的の耐久化により、衝撃を受けた後も光学的なポインティングの安定性と位置決めを維持します。固定絞りやシンプルなピント調整機構の採用に加え、個々のレンズ素子を接着固定しているため、鏡筒内における不要な移動を防止します。 

何故、安定化目的の耐久化を?

標準のCシリーズイメージングレンズ

イメージングシステムが揺れると、レンズ素子の位置がずれ、カメラセンサー上に像を結んだ画像も揺れます。その結果、得られた画像が異なる画素上にシフトします。上の動画内のCシリーズレンズの動きは、説明のために誇張されています。
耐久化 Crシリーズレンズ

安定化目的の耐久化がされたCr シリーズ レンズは、Cシリーズレンズと基本的に同じ光学設計を採用しています。しかしながら、Cr シリーズでは、レンズ鏡筒内部のレンズ素子を接着固定することによって衝撃や振動時の画素シフトを最小限に抑えるため、静止した画像が得られます。

50Gの衝撃後の画素シフト

50Gの衝撃後の画素シフトの比較
左のCシリーズ 固定焦点レンズ (標準的イメージングレンズ) は性能に問題はありませんが、50Gの衝撃を与えた後の画素シフトは1画素以上です。同じ量の衝撃を与えた場合、安定化目的の耐久化が施されたCrシリーズレンズでは、画素シフトは1µm未満になります。これは1画素よりもはるかに小さなサイズです。

エドモンド・オプティクス安定化目的の耐久化レンズ

耐久化ブルーシリーズ M12 マウントレンズ
  • 最大 1/1.8型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
Cr シリーズ 固定焦点レンズ
  • 最大2/3型までに対応した Cマウントレンズ
  • 7.5 メガピクセル (2.8µmのピクセルサイズ) までに対応
  • C シリーズレンズを50G対応にした耐久化 (Ruggedized (Cr)) バージョン
  • 3.5mm から 50mm までの焦点距離
HRr シリーズ 固定焦点レンズ
  • 2/3型対応 Cマウントレンズ
  • 9 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HR シリーズ レンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HRr)) デザイン
  • 8.5mm から 12mm までの焦点距離
HPr シリーズ 固定焦点レンズ
  • 1.1型対応 Cマウントレンズ
  • 20 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • HP シリーズレンズの個々の構成レンズ素子を所定の位置に接着固定した50G対応、耐久化 (Ruggedized (HPr)) デザイン
  • 16mm から 50mm までの焦点距離

要求の厳しいアプリケーション向けに特注の耐久化ソリューションが必要ですか?

エドモンド・オプティクスのエンジニアは、図面に沿った特注レンズや特定の機能要件に合わせて設計された特注レンズなど、非常に繊細なイメージングアプリケーションのユニークかつ難易度の高い要求にも対応する理想的なソリューションをご提供します。包括的な社内製造能力を持ち、あらゆる工程において最適なソリューションを提供することをお約束します。

もっと見る  

安定化目的の耐久化についてより詳しい情報をご希望ですか?

 

イメージングレンズの高耐久化

読む
 

Ruggedized Lens Metrology Whitepaper

ダウンロード
 

Ruggedized Imaging Lenses Light Talk

視聴する
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう