製品がカートに追加されました

Eシリーズ キネマティックマウント 25/25.4mm

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount

#15-866: 25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount
×
商品コード #15-866 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,450
数量 1-9
¥5,450
数量 10+
¥5,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Adjustable - Tip-Tilt
光学部品のタイプ:
Circular
送りねじの本数:
2
補足:
Available in Quick Start Kit: #17-521

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
23
構造:
Aluminum Plates, Stainless Steel Screws, and Brass Thread Bushings
チルト方向角度範囲 (°):
±3.5
チップ方向角度範囲 (°):
±3.5
送りねじピッチ (mm):
0.25
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
2
光軸高さ (mm):
25.40

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
25.0 - 25.4
対応するポスト:
M6 x 1.0, M4 x 0.7, 8-32

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

商品説明

  • 12.5-12.7 と 25-25.4mm径用が 5,000円台!
  • 実験やOEMシステムに不可欠なマウント.
  • Economicalな価格を実現
  • 12.5 - 101.6mm径までの バージョンをラインナップ
  • M6 x 0.25 (101.6 TPI) の細目送りねじを使用

Eシリーズ キネマティックマウントは、研究開発、試作およびシステムインテグレーションでのアプリケーションに不可欠な数多くの高いバリューを提供します。本マウントは、2本の送りねじを用いて (±3.5°)の角度調整やアライメントが行えます。M6 x 0.25 (101.6 TPI) の送りねじによるスムーズな移動は、手動もしくは2mmサイズの六角レンチを用いた送りねじの操作で行うことができます。送りねじのつまみ部は、よりコンパクトなフォームファクターを作り出すために取り外し可能です。Eシリーズ キネマティックマウントは、M4もしくはNo.8-32UNC のキャップスクリューを用いて他部品に固定できるザグリ穴の貫通穴部分にM6 x 1のタップ加工が施されており、マウントの多様性を高めると共に、TECHSPEC® ステンレス製マウントポストペデスタルポスト への直接固定を可能にします。

技術情報

E-Series Kinematic Circular Optical Mounts
A (mm) B (mm) C (mm), Nominal Optical Diameter D1 (mm) Clear Aperture D2 (mm) Stock No.
25.4 43.5 39.5 12.7/12.5 10 #15-865
25.4 43.5 39.5 25.4/25.0 23 #15-866
38.1 70.1 41.5 50.8/50.0 49 #15-867
50.8 98.9 49.5 76.2/75 72 #15-868
63.5 123.5 54.5 101.6/100 97 #15-869
E-Series Kinematic Circular Optical Mounts

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
クイックスタートマウント - 25.4mm Eシリーズ キネマティックマウント #17-521 ¥10,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm Eシリーズ キネマティックマウント #17-522 ¥18,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

参考資料

Filter

キネマティック移動の詳細

A Kinematic mount is classified by all degrees of freedom being fully constrained. Need a mount? Browse through the different variations at Edmund Optics.

今すぐ見る

Eシリーズ キネマティックマウントの製品動画

E-Series Kinematic Optical Mounts provide high value and essential features for applications including lab use, prototyping, and system integration

今すぐ見る

TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter

Edmund Optics presents a demonstration of the TECHSPEC® 90° Kinematic Adapter (#34-248).

今すぐ見る

Important Concepts for Selecting Optical Component Mounts

Edmund Optics offers a variety of kinematic, bar-type, translating, ring, and modular mounting components.

今すぐ見る

How do truncated optics eliminate the need for kinematic mounts?

Gimbal

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

今すぐ見る

Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

今すぐ見る

大口径用ジンバルマウント

エドモンド・オプティクスの大口径用ジンバルマウントは、大口径の精密ミラーやその他の光学部品をOEMやベンチトップシステム内に組み込むのに使用されます。

今すぐ見る

How do I mount a mirror to a mirror mount that doesn't have a clamp or retainer ring?

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Could you tell me what the inner diameter of a ring mount mean? Does it mean the smallest diameter of the cylindrical components I can mount, or the biggest diameter?

Bolt Circle (BC)

迅速な光学プロトタイピング

製品ライフサイクルの崩壊により、オプティクスやイメージングに依存するデバイスや装置、そしてプラットフォームの成功には、迅速なプロトタイピングが不可欠になりました。

今すぐ見る

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Bezel

Épaisseur de bord

Moment Load

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

Do you have a simple prototyping assembly for an imaging system?

 
販売や技術サポート
1-800-363-1992
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program