製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS LT シリーズ 固定焦点レンズ 16mm

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362

16mm FL Front, #14-362 16mm FL Back, #14-362
×
商品コード #14-362 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥169,300
数量 1+
¥169,300
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Diameter includes liquid lens
タイプ:
Fixed Focal Length Lens
実装する液体レンズモデル:
Optutune EL-10-30-TC-VIS-5D
撮像レンズタイプ:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
82.10
最大直径 (mm):
89.5
外径 (mm):
89.5
自重 (g):
323.0
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
71.4mm - 22.5°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
99.1mm - 30.8°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
53.3mm - 16.9°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
147.6mm - 44.4°
最大イメージサークル (mm):
17.60
開口数 NA, 物体側:
0.0159
水平方向実視野 @ 最大センサー:
165.5mm - 49.1°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
165.5mm - 49.1°
素子の枚数 (群数):
9 (6)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
80.6mm - 25.3°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
64.6mm - 20.4°
焦点距離 FL (mm):
16.00
光学倍率 PMAG:
0.089
作動距離 (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
30.45
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
39.9mm - 12.7°
物空間側主平面 (mm):
44.38
像空間側主平面 (mm):
7.72
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 166.6mm - 48.5°
Vertical: 122mm - 36.7°
Diagonal: 216.2mm - 60.2°
最大ディストーション (%):
-6.77
射出瞳位置 (mm):
-101.37
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1.1"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M55.0 x 0.75 (Female)
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 12 メガピクセルまでの1.1型センサー (3.45µmのピクセルサイズ) に対応したCマウントレンズ
  • 実装した液体レンズが動的オートフォーカスを提供
  • 解像力やレンジ、フォーカススピードに対して液体レンズ性能を最大化したLiquid Tunable (LT) レンズ
  • 12 から 25mm までの焦点距離

TECHSPEC® LT シリーズ 固定焦点レンズは、高解像力なF2.8光学デザインを採用し、素早い電気的フォーカスを可能にするOptotune社の液体レンズを実装します。F2.8開口による光スループットの増加は、高速マシンビジョンアプリケーションに対して理想的になります。カメラとソフトウェアを適切に組み合わせた時、焦点チューナブルなこの液体レンズは、オートフォーカスソリューションを実現するのに必要なアクティブフォーカス制御を提供します。本Cマウントレンズは、1.1型センサー用に最適化されており、フィルターマウントを対物側に装備するため、アプリケーション要件に合わせてイメージングフィルターを装着できます。TECHSPEC LT シリーズ 固定焦点レンズは、高品質検査システムや高速オートメーション及び包装選別など、複数の距離でのピント合わせが必要となるマシンビジョンやFAアプリケーションに最適です。

補足: 実装した液体レンズを駆動するためのドライバー (#88-940) or 4 チャンネル·コントローラー、ならびにヒロセケーブル  (「アクセサリー製品」タブ内) は別売りです。

技術情報

#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#14-362, 16mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥65,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,800   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥19,900   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M62 x 0.75 フィルターマウントアダプター (#86-570用) #34-236 ¥4,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2590 白黒 C Monochrome Camera #34-964 ¥138,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ C2590 カラー C Color Camera #34-965 ¥143,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-20 白黒 C Monochrome Camera #35-919 ¥143,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-60 白黒 C Monochrome Camera #35-929 ¥143,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2500-20 カラー C Color Camera #35-920 ¥147,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2500-60 カラー C Color Camera #35-930 ¥147,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Dalsa Genie Nano PoE カメラ M2590 NIR C NIR Camera #14-677 ¥148,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3180CP カラー C Color #24-083 ¥165,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
IDS uEye USB3 カメラ UI-3180CP 白黒 C Mono #24-084 ¥165,800
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-16S7 カラー C Color Camera #22-075 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-16S7 カラー C Color Camera #22-087 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-16S7 白黒 C Monochrome Camera #22-076 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-16S7 白黒 C Monochrome Camera #22-088 ¥179,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI071S カラー C Color Camera #17-100 ¥188,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Triton PoE カメラ TRI071S 白黒 C Monochrome Camera #17-099 ¥188,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 カラー Color Camera #88-514 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 白黒 Monochrome Camera #88-513 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Grasshopper 3 カメラ GS3-U3-41C6 NIR NIR Camera #89-526 ¥210,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 白黒 C (再認証 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P 再認証 ¥212,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M5C-CYL カラー Microscopy Camera #17-821 在庫処分品 ¥218,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-70S7 カラー C (再認証 05-P) Color Camera #13-927-RCD-05P 再認証 ¥235,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-17S7 カラー C Color Camera #15-837 ¥239,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-17S7 白黒 C Monochrome Camera #15-836 ¥239,250
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M4C-CYL カラー Color Microscopy Camera #17-819 ¥239,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 白黒 C Monochrome Camera #89-989 ¥245,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 カラー C Color Camera #89-990 ¥250,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 白黒 C Monochrome Camera #88-472 ¥271,300
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D734 ライトアングル カラー Color Camera #33-343 ¥273,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D797 ボードレベル カラー Color Camera #14-170 ¥273,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D734 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #33-342 ¥273,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D797 ボードレベル 白黒 Monochrome Camera #14-169 ¥273,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 カラー C Color Camera #88-473 ¥274,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Mako PoE カメラ G-419 NIR C NIR Camera #88-474 ¥286,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D797 ライトアングル カラー Color Camera #14-168 ¥287,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D797 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #14-167 ¥287,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Basler ace USB3.0 カメラ acA2040-90 NIR C NIR Camera #34-176 ¥290,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-70S7 カラー C Color Camera #13-927 ¥294,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-70S7 カラー C Color Camera #13-923 ¥294,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-U3-70S7 白黒 C Monochrome Camera #13-926 ¥294,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Blackfly S カメラ BFS-PGE-70S7 白黒 C Monochrome Camera #13-922 ¥294,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink Mシリーズ 顕微鏡用カメラ M4M-CYL 白黒 Monochrome Microscopy Camera #17-820 ¥300,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 白黒 C Monochrome Camera #87-104 ¥305,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-419 白黒 Monochrome Camera #88-458 ¥308,250
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 カラー C Color Camera #87-105 ¥310,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-419 カラー C Color Camera #13-941 ¥316,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Manta PoE カメラ G-419 白黒 C Monochrome Camera #13-940 ¥316,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
GigEカメラ Allied Vision Manta G-419 NIR感度 NIR Camera #88-460 ¥323,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL071S カラー C Color Camera #17-111 ¥331,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Atlas 5GigE カメラ ATL071S 白黒 C Monochrome Camera #17-110 ¥331,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D757 ボードレベル カラー Color Camera #14-166 ¥341,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
USB3.0 カメラ PixeLINK PL-D757 ボードレベル 白黒 Monochrome Camera #14-165 ¥341,850
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Basler ace PoE カメラ acA2040-25 NIR C NIR Camera #87-106 ¥346,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D757 ライトアングル カラー Color Camera #14-164 ¥355,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Pixelink USB3.0 カメラ PL-D757 ライトアングル 白黒 Monochrome Camera #14-163 ¥355,550
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2050 カラー C Color Camera #87-082 ¥385,150
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Prosilica GT PoE カメラ GT2050 白黒 C Monochrome Camera #87-081 ¥385,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10G-71S7 カラー C Color Camera #20-251 ¥429,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
FLIR Oryx 10GigE カメラ ORX-10G-71S7 白黒 C Monochrome Camera #20-250 ¥429,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう