製品がカートに追加されました

Effilux アジャスタブル LED リングライト 白/UV/IR

Effilux アジャスタブル LED リングライト

Effilux アジャスタブル LED リングライト

×
商品コード #34-865 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥161,000
数量 1+
¥161,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
Power Supply #34-871 (110V) or #34-872 (220V) (sold separately) will not provide individual color control.
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

内径 (mm):
58.0
寸法 (mm):
151.0 x 117.0 x 40.0
自重 (g):
400

光学的特性

カラー:
White, UV, IR

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 5 pins
入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to 50
環境保護等級:
IP65

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • レンズアレイ部への容易なアクセスで照明角度の素早いマニュアル調整が可能
  • 光拡散度の容易な調整を可能にする交換可能な保護用ウインドウ付属
  • グレア除去用の偏光板アクセサリーも実装可能

Effilux アジャスタブル LED リングライトは、高輝度で均一なLED照明ながら、光の出射角度をカスタマイズ可能な柔軟性を使用者に提供します。レンズアレイ部に容易にアクセス可能なため、照明出射角の素早いマニュアル調整が可能です。レンズアレイ部にアクセスするため、同部にねじ止め固定されているLED保護ウインドウを一旦取り外し、レンズアレイの高さ位置を所定の3段階のポジションのいずれかに回転移動することで、様々な照明角度に調整できます。Effilux アジャスタブル LED リングライトは、交換可能な3種類の保護用ウインドウ (透明性、半拡散性、及び拡散性) が付属です。またオプションの偏光板アクセサリーを透明性ウインドウの下に取り付けることで、グレア除去も可能にします。柔軟性とユーザーによる容易な調整を可能にしたこのリング照明は、数多くのアプリケーションでの使用に最適です。

補足: 駆動の際は、24V パワーサプライ #73-409 とM12 メス-オスケーブル (別売り) が必要になります。通電時最初は、本ライトは700%の明るさでオーダードライブしますが、その後通常の明るさに下がっていきます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - リングライト用 #34-866 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program