製品がカートに追加されました

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter

Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter

×
商品コード #73-409 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥30,600
数量 1+
¥30,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-SPWR-90W-24V-102-JP
タイプ:
Power Supply
メーカー:
Effilux

電気的特性

出力電流 (A):
4

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
110 - 230
出力電圧 (V):
24

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

Effilux SWIR LED リングライトは、マシンビジョン、選別、およびシリコン検査アプリケーションに向けて、強力かつ均一なライティングを行います。1050、1200、1300、1450、1550、および1650nmの波長でラインナップします。このLED リングライトは、柔軟性の向上にむけて、レンズポジションや照射角度が調節可能です。Effilux SWIR LED リングライトは、TECHSPEC® Cシリーズ SWIR 固定焦点レンズ、TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ、およびLUCID Vision Labs Triton™ GigE PoE SWIR カメラあるいはTeledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラを利用するアプリケーションに対する理想的なアイテムです。

補足: リングライトライトには、半拡散ウインドウと25°レンズポジションキットを1個ずつ付属です。本製品を駆動する際は、別売りのパワーサプライ #73-409 をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥26,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥57,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥39,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
偏光板アクセサリー - リングライト用 #34-866 ¥12,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥30,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう