製品がカートに追加されました

AI MicroBrite スポットライト 白色

Advanced Illumination の更なる情報へ

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
商品コード #34-217 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,100
数量 1+
¥45,100
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
ファイバーバンドル径 (インチ):
1/4

概要

モデルナンバー:
SL223-WHI-IC
外径 (インチ):
0.312
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.90
全長 (mm):
38.10

光学的特性

カラー:
White

性能

LED 製品寿命 (時間):
50,000

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命

Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライトは、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションで用いられる光ファイバー照明システムの置き換え用にデザインされています。6.4mmのファイバーバンドル径用か8mmの口金径を持つあらゆるファイバーライトガイドの代わりとして用いることができ、またライガイドアダプターと組み合わせてより大きなバンドル径のライトガイドの置き換えとして使用できます。Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライトは、標準的なスポットライトよりも25倍明るく、低消費電力で50,000時間の製品寿命を有します。

補足:駆動する際は、24V パワーサプライ #66-855 をお求めください。なお本ユニットは調光できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう