製品がカートに追加されました

Advanced Illumination

Advanced Illumination Ethernet Controlled High Intensity LED Spot Lights Advanced Illumination イーサネット制御 高輝度同軸用LEDライト
Advanced Illumination High Intensity UltraSeal Washdown Spot Lights Advanced Illumination 高輝度 UltraSeal 防水スポットライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 衛生的かつ無菌製造のアプリケーションに最適
  • 300mmの作動距離で60,000ルクス以上の明るさ
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Backlights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バックライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 15,000 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 の使用を推奨
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal 防水型バーライト
  • 極度の洗浄環境に対応する IP69K認証
  • 腐食や過熱を防ぐ独自のハウジング
  • 70,200 ルクスまでの高輝度出力
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) の使用を推奨
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite 高輝度スポットライト
Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライト
  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命
Advanced Illumination MicroBrite Compact Spot Lights Advanced Illumination MicroBrite コンパクトスポットライト
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite 超高輝度バーライト
  • 73,000 ルクスまでの高輝度出力
  • T字型マウントの付いたコンパクトなハウジング
  • フルレンジの波長ラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#89-555) を推奨
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights Advanced Illumination MicroBrite 拡散暗視野リングライト
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 47,000 Lux までの高照度出力
  • 暗視野と明視野間で多様な作動距離に対応
  • パワーサプライ (絶対要) とオプションの手動調光コントローラーは別売りです
Advanced Illumination MicroBrite High Intensity Edge-Lit Backlights Advanced Illumination MicroBrite 高輝度側面発光バックライト
  • 高輝度マシンビジョンイルミネーター
  • 端から端まで均一な低熱照明
  • 薄くてコンパクトな筐体
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
Advanced Illumination Long Working Distance High Intensity Spot Lights Advanced Illumination 長作動高輝度スポットライト
  • 長作動距離で均一照明
  • 110,000 Lux までの高照度出力
  • 2700mmまでの作動距離に対応
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
Advanced Illumination Medium Intensity Linear Backlights	Advanced Illumination 中輝度リニアバックライト
  • 226,000 Luxまでの高輝度拡散出力
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • 耐環境のUltraSeal 防水型バックライト もラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) の使用を推奨
Advanced Illumination High Intensity Pattern Projecting Spot Lights Advanced Illumination 高輝度パターン投影スポットライト
  • 2,000 Lux までの高輝度出力
  • 熱管理用のヒートシンク搭載
  • オプションの手動調光コントローラー #89-555 を推奨
  • 対応するレチクルもラインナップ
Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト Advanced Illumination MicroBrite 明視野リングライト
  • 41,000 Luxまでの照度を出力
  • 50 - 250mm の作動距離 (サイズに依存)
  • あらゆる種類の波長をラインナップ
  • オプションの手動調光コントローラー (#86-887 or #89-555) を推奨
Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト Advanced Illumination 側面発光コリメートLEDバックライト 在庫処分品
  • 高精度シルエット画像形成用のコリメート光源
  • 高い光強度と低発熱
  • コリメートされていないバックライトに比べて低発散角
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト
Top Seller
Advanced Illumination 同軸用LEDライト Advanced Illumination 同軸用LEDライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 複数のバージョンをラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーター ADVANCED ILLUMINATION 高輝度ラージエリア拡散LEDイルミネーター
  • 大きな反射物体の検査用にデザイン
  • 固定強度とストロボ発光オプション
  • 複数のバージョンをラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター ADVANCED ILLUMINATION 高輝度リニア同軸拡散LEDイルミネーター
  • ラインスキャンアプリケーションに最適
  • ARコート付きのダストカバー内蔵により、内部にあるビームスプリッターを保護
  • 固定強度とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライト Advanced Illumination 高輝度LEDスポットライト
  • 300mmの作動距離で65mmを照射
  • 固定用のM6ナット用スロット装備
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト Advanced Illumination 標準作動LEDリングライト
  • 102mmの作動距離
  • 43mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライト Advanced Illumination 拡張作動LEDリングライト
  • 76~228mmの作動距離
  • 51mm径エリアを照明
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト Advanced Illumination 明視野/暗視野用 LEDリングライト
  • 明視野と暗視野照明兼用のハイブリッドタイプ
  • 照明法を独立、或いは同時に使用可能
  • 連続点灯とストロボ発光オプション
Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター Advanced Illumination 暗視野LEDイルミネーター
  • 表面欠陥を視覚的に強調するのに最適
  • 落射照明とバックライト照明の両方に利用可能
  • 127mmバージョンは可変強度仕様
Advanced Illumination 拡散同軸LEDイルミネーター Advanced Illumination 拡散同軸LEDイルミネーター
  • 実視野全体にわたり明るく一貫した拡散照明
  • 独自のモジュラーヒートシンクデザイン
  • ビームスプリッター内蔵により 高反射体の検査に最適
  • 卓越した光安定性
Advanced Illumination Diffuselite LED Illuminators ADVANCED ILLUMINATION 拡散ドームLEDイルミネーター
  • 曲面を照明するのに最適
  • 小さく反射の強い物体の検査に良好
  • 固定強度とストロボ発光オプション
Advanced Illumination LEDスポットライト Advanced Illumination LEDスポットライト
  • マシンビジョン照明用に最適
  • 100mm先で43mmの照射エリア
  • 50,000時間の製品寿命
Advanced Illumination High Intensity LED Backlights Advanced Illumination LEDバックライト
  • 高輝度・均一照明
  • 薄型デザイン
  • 複数のアクティブエリアオプションをラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDラインライト ADVANCED ILLUMINATION 高輝度LEDラインライト
  • 30cmの作動距離
  • M6ナット用のT字固定用スロット装備
  • 固定強度とストロボ発光オプション
Advanced Illumination LED パターンプロジェクター Advanced Illumination LED パターンプロジェクター
  • 複数の波長オプションをラインナップ
  • Cマウントイメージングレンズを用いて幾何学的パターンの照射を制御
  • 3次元復元やマッピングに最適
Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト Advanced Illumination サイド発光 LEDバックライト
  • 比較可能な表面実装型ライトに比べて30%輝度アップ
  • 均一かつ低発熱照明
Advanced Illumination 高輝度リングライト Advanced Illumination 高輝度リングライト
  • システムインテグレーションを容易にするスリムな形状
  • 高輝度LED搭載
  • 複数のサイズ、波長、作動距離オプション
Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト Advanced Illumination ライトガイド代替用LEDスポットライト
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力
ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ スポットライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ スポットライト
  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト ADVANCED ILLUMINATION EUROBRITE™ バックライト
  • 100 x 150mm モデル4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト Advanced Illumination EuroBrite™ リングライト
  • 52mm のリング内径
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト Advanced Illumination EuroBrite™ バーライト
  • 4台までをデイジーチェーン接続
  • ヒートシンクの必要なし
  • 白、赤、青をラインナップ
Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー Advanced Illumination LED照明器用アクセサリー
Top Seller
×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program