製品がカートに追加されました

V字型ブロックベース U1/4

×
商品コード #03-665 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥41,900
数量 1-4
¥41,900
数量 5+
¥37,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Cylindrical Tube

物理的および機械的特性

構造:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel Post
クランプ数:
2

ねじ径 & 固定

固定可能な素子のサイズ (mm):
5.6 - 67.9
対応するポスト:
¼-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • シリンダー型レーザーヘッドや大型光学部品の固定に最適
  • ベース底面部にある¼-20UNCのタップ穴によりポスト上への設置も可能
  • 高さ位置の調節が可能な機器固定用のバークランプ付属

 He-Neレーザーのシリンダー型ヘッドやその他あらゆる円筒形状の製品の保持に最適です。レーザーホルダーとは異なり、固定するレーザーヘッドとは「面」で接するため、ヘッド内部から生じた熱を効率よく外に逃がすことができます (ベース部には、熱伝導性の高いアルミを使用)。また同ホルダーよりも太い径 (φ70mmまで)の円筒が固定可能です。製品固定用のバータイプクランプ2本付属。なおベース部の裏面側中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため同規格のマウントポスト上に設置可能です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

技術情報

V-Block Base
V-Block Base
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program