製品がカートに追加されました

レーザーホルダー (M6ねじタイプ)

#54-990, #54-991

#54-990, #54-991 #56-332, #56-333
×
  • ツインリング固定デザイン
  • 固定式バージョンと調節式バージョン
  • シリンダー型ヘッドの He-Ne レーザーの保持に最適
  • 固定の際はポストポストホルダーをお求めください

He-Neレーザーのシリンダー型ヘッドやその他あらゆる円筒形状の製品の保持に最適です。部品を保持するロッド (3本) の先端部にはナイロンチップを採用し、保持する際の製品へのダメージを防ぎます。ベース部がシンプルな固定式デザインを採用したタイプと、同部にあおり調整機能 (一軸方向) を持たせたタイプをラインナップ。

共通仕様

光学部品のタイプ:
Cylindrical Tube
構造:
Black Anodized Aluminum
Twin Ring Mount Adjustment Screw Pitch (mm):
0.5
固定可能な素子のサイズ (mm):
20.0 - 55.0
対応するポスト:
M6 x 1.0

商品一覧

 タイプ   全長 (mm)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Fixed 140.00
Fixed 240.00
Adjustable - Tilt 140.00
Adjustable - Tilt 240.00

技術情報

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう