製品がカートに追加されました

AI MicroBrite スポットライト UV 365nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

Advanced Illumination MicroBrite Spot Light

×
商品コード #18-599 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥45,100
数量 1+
¥45,100
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL223-365IC
LED 製品寿命 (時間):
30000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.90
ファイバーバンドル径 (インチ):
1/4
全長 (mm):
38.10
外径 (インチ):
0.312

光学的特性

カラー:
UV
波長 (nm):
365.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
2

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50
環境保護等級:
IP65

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 8mmの口金径か6.4mmバンドル径用のファイバー照明用ポートに対応
  • IP65等級 - 塵や水の噴霧から保護
  • 50,000時間の製品寿命

Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライトは、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションで用いられる光ファイバー照明システムの置き換え用にデザインされています。6.4mmのファイバーバンドル径用か8mmの口金径を持つあらゆるファイバーライトガイドの代わりとして用いることができ、またライガイドアダプターと組み合わせてより大きなバンドル径のライトガイドの置き換えとして使用できます。Advanced Illumination MicroBrite™ スポットライトは、標準的なスポットライトよりも25倍明るく、低消費電力で50,000時間の製品寿命を有します。

補足:駆動する際は、24V パワーサプライ #66-855 をお求めください。なお本ユニットは調光できません。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥12,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう