製品がカートに追加されました

Effilux SWIR LED バーライト 1650nm

Effilux SWIR LED バーライト

Effilux SWIR LED バーライト

×
商品コード #28-621 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥184,950
数量 1+
¥184,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-FLEX-5-1650-KIT-ELS-600-24V
LEDの数:
5
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Line Light
照明モード:
Strobed or Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
51.0 W x 135.0 L x 49.0 H
自重 (g):
360

光学的特性

カラー:
SWIR
波長 (nm):
1,650.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 4 pins
入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

ねじ径 & 固定

マウント:
2 Rails (1 for M6 T-Nuts)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to 50
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 調節可能な照射角度

Effilux SWIR LED バーライトは、マシンビジョン、選別、およびシリコン検査アプリケーションに向けて、強力かつ均一なライティングを行います。1050、1200、1300、1450、1550、および1650nmの波長でラインナップします。このLED バーライトは、柔軟性の向上にむけて、レンズポジションや照射角度が調節可能です。Effilux SWIR LED バーライトは、TECHSPEC® Cシリーズ SWIR 固定焦点レンズ、TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ、およびLUCID Vision Labs Triton™ GigE PoE SWIR カメラあるいはTeledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラを利用するアプリケーションに対する理想的なアイテムです。

補足: バーライトには、半拡散ウインドウと25°レンズポジションキットを1個ずつ付属です。本製品を駆動する際は、別売りのパワーサプライ #73-409 をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥26,750   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,550   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,500   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
偏光板アクセサリー - 5 LED バー用 #34-882 ¥6,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ラインスキャンアクセサリー - 5 LED バー用 #34-883 ¥17,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥39,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux LED Lights #15-876 ¥57,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥30,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう