製品がカートに追加されました

Effilux SWIR LED バックライト 100x100 1550nm

Effilux SWIR LED バックライト

Effilux SWIR LED バックライト

×
商品コード #28-632 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥334,600
数量 1+
¥334,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
EFFI-MBL-100T-100-1550
照明タイプ:
LED Illuminator
均一性 (%):
>90%
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
136.5 x 109.5 x 80.0
アクティブエリア (mm):
100 x 100

光学的特性

カラー:
SWIR
波長 (nm):
1,550.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
M12, 4 pins
入力電圧 (V):
24V DC
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to 70
環境保護等級:
IP50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • SWIR波長のフルレンジをラインナップ
  • 高強度かつ均一なライティング
  • 設計波長で80%超の均一性

Effilux SWIR LED バックライトは、マシンビジョン、選別、およびシリコン検査アプリケーションに向けて、強力かつ均一なライティングを行います。1050、1200、1300、1450、1550、および1650nmの波長でラインナップします。本バックライトは、その設計波長において80%超の均一性を持つようにデザインされています。Effilux SWIR LED バックライトは、TECHSPEC® Cシリーズ SWIR 固定焦点レンズ、TECHSPEC® SilverTL™ SWIR テレセントリックレンズ、およびLUCID Vision Labs Triton™ GigE PoE SWIR カメラあるいはTeledyne FLIR IIS Forge 1GigE SWIR カメラを利用するアプリケーションに対する理想的なアイテムです。

補足: 本製品を駆動する際は、別売りのパワーサプライ #73-409 をご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
垂直設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-867 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ライトアングル設置固定用ブラケット - リングライト用 #34-868 ¥31,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - オス 5ピンケーブル (2M長) #34-869 ¥7,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M12 メス - バラ線 5ピンケーブル (2M長) #34-870 ¥5,600   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
M6用 Tナット (M6 x 14ねじ付属) #34-888 ¥1,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Swivel Mounting Accessory #34-889 ¥10,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Potentiometer for Effilux RGB LED Lights #15-876 ¥58,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program