製品がカートに追加されました

TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

Standard T-Mount to C-Mount Adapter, #88-956

×
商品コード #88-956 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,950
数量 1-4
¥7,950
数量 5+
¥7,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Thread Adapter

物理的および機械的特性

全長 (mm):
40.8
鏡筒長 (mm):
36.8

ねじ径 & 固定

ねじタイプ:
Male C-Mount to Female T-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり

顕微鏡と一緒に用いられるInFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、動的な光学的ピント調整を行い、サンプルのカバーガラス厚や液浸流体物によって引き起こされる球面収差を劇的に低減します。このダイナミックフォーカシングシステムは、補正環や高価な電動端末操作を用いたりする必要性を排除します。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムは、顕微鏡のマイクロマニピュレーションを可能にし、どの無限補正対物レンズとの組み合わせにも使用することができます。倍率変動は、ピント移動範囲全体に対して極く僅かしかありません。InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステムモジュールは、ミツトヨやAchrovid、ZeissやLeica、ニコンやオリンパス社製の対物レンズ製品と色的整合性を有し、一連のスタンドアダプター (別売り) を用いることで大手ブランドの大抵の顕微鏡製品に接続できます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Cマウント 重量級カメラアダプター #36-239 ¥25,100 数量 3+ ¥23,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Olympus Microscope Stand Adapter #33-152 ¥33,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Nikon Microscope Stand Adapter #33-154 ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Zeiss Microscope Stand Adapter #33-153 ¥41,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Leica Microscope Stand Adapter #33-155 ¥33,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/Achrovid用対物レンズアダプター (InfiniTube用 #53-787 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス UIS用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #53-786 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン CF160用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #54-589 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう