製品がカートに追加されました

Infinity Photo-Optical Company

Infinity Photo-Optical Cinema Products

Infinity Photo-Optical Cinema Products are a specialized group of lenses specifically designed for Cinema Production. Marketed under the name Nelsonian Optics™, they offer unique creative ability for advanced photographers and videographers for commercial, advertising, table-top, and special effects production. Infinity Photo Optical has taken its award winning designs from microscope tech and transformed them into an artistic tool expanding the possibilities of creative expression From Near to Infinity...

INFINITUBE™ アルティマ 顕微鏡用チューブレンズ INFINITUBE™ アルティマ 顕微鏡用チューブレンズ
  • どの無限補正対物レンズ製品との組み合わせでも良好な色再現性
  • フルフレーム35mm判センサーに対応
  • 同焦性能を完全に維持
InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ InfiniProbe™ MS 可変倍率レンズ
  • ∞ から 最短16mmまでで0 – 4Xの光学倍率範囲
  • Cマウントで1型センサーまでに対応
  • 低ディストーションで高解像
  • InfiniProbe™ TS-160 マクロレンズと同等の優れた対応力
InfiniFlex™ HD コンパクトレンズ InfiniFlex™ HD コンパクトレンズ
  • メイン鏡筒部と増幅レンズの組み合わせにより複数の倍率オプションに対応
  • 高スループットとNA=0.13の解像特性
  • 20mmの作動距離で標準化
InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステム
  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能
InfiniGage™ マクロレンズ InfiniGage™ マクロレンズ
  • 実視野をベースとした正確な計測が可能
  • 幅広い倍率に対応するための7種類のスペーサーオプションを用意
  • UVバージョンもラインナップ
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型
InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 無限遠から32, 28 or 18mmまでにそれぞれピント合わせ可能
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • 最大2.5Xから8Xまでの光学倍率 (機種に依存)
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ InfiniProbe™ UV マイクロスコープレンズ
  • スタンダードとライトアングルシリーズでラインナップ
  • 0X から 8.0X までの倍率範囲
  • 2/3型のセンサーフォーマットに対応
  • ビデオカメラへの直接撮像を可能にするCマウントデザイン
  • アダプターの必要なし
InfiniTube™ FMマイクロスコープレンズ InfiniTube™ FMマイクロスコープレンズ
  • ベストバリュー
  • C/CSマウントデザイン; 許容カメラフォーマット≤1/2型
  • 超小型ボディ
  • 小さくて低価格なPLシリーズ対物レンズは、FM鏡筒部に直結でき長作動を提供
  • 内部フォーカス機構搭載
  • φ9mm フィルターを固定可能な同軸落射照明オプションを用意
  • 偏光板を装着して回転も可能
  • 別売りのアダプター使用により、Achrovid™, ミツトヨ, オリンパス, ニコン社製の顕微鏡用対物レンズも使用可能
Infinity Achrovid™ 無限補正対物レンズ Infinity Achrovid™ 無限補正対物レンズ
  • ビデオ撮像専用の顕微鏡用対物レンズ
  • 17.3mm と 37mmの作動距離オプション
  • 他のInfinity社製品と併せて使用するためにデザイン
InfiniMite™ マクロレンズ InfiniMite™ マクロレンズ
  • 光学倍率範囲別に3タイプ
  • 最短 25mm~∞までの作動距離に対応
  • オプションのDL orLDLダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • Cマウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤2/3型
InfiniStix™ マクロレンズ InfiniStix™ マクロレンズ
  • 複数の作動距離オプションを持つ固定倍率超小型マクロレンズ
  • 0.45~8X までの光学倍率に対応 (DL ダブラーチューブ使用時)
  • オプションのDL ダブラーチューブ使用により、光学倍率を倍増可能
  • C マウントデザイン; 許容カメラフォーマット ≤½型
InfiniTube™ マイクロスコープレンズ InfiniTube™ マイクロスコープレンズ
Top Seller
  • 許容カメラフォーマット ≤2/3型
  • C/CSマウントデザイン
  • 内部フォーカス機構搭載
  • スタンダードモデルと同軸落射照明モデルをラインナップ
  • ご使用の際は、別売りの顕微鏡用対物レンズ (Achrovid™, ミツトヨ, オリンパス, 或いはニコン社製) を必ず併せてお求めください
  • オプションでø25mm フィルターホルダーを用意
Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ Infinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
Top Seller
  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意
InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステム InFocus™ ダイナミックフォーカシングシステム
  • 動的な光学ピント調整と球面収差低減を実現
  • 全ての無限補正対物レンズに対応
  • 大手ブランドの対物レンズ製品と色的整合性あり
KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ KX InfiniMax™ 長作動マイクロスコープレンズ
  • 手動アイリス絞り装備
  • 0.58X – 2.9X の光学倍率をに対応する対物レンズオプション
  • ¼-20UNCの三脚穴の付いたリングクランプ付属
  • オプションのダブラーチューブ (機能別にDLLDLの2種類あり) 使用により、光学倍率を2倍に倍増可能
  • MX シリーズ対物レンズと組み合わせてをご使用ください

Nelsonian™ Photography/Videography Portfolio

Advertisement shot with the MikroMak™ 125mm Prime Probe Lens #16-129

Still Photography

Videos

The World is Talking about Infinity Nelsonian Optics™

Learn More About Infinity Products

Learn More

  View Press Release

×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program