製品がカートに追加されました

プレミアレーザーダイオード光ディテクター 標準感度

Premier Laser Diode Detector

×
商品コード #58-760 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥19,350
数量 1+
¥19,350
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
1mW入力時のAC & DC SN比 (dB):
>60
AC出力周波数応答 (kHz):
750.00
AC出力感度 @ 650nm (V/mW):
1.00
駆動電流 (mA):
<20
相対周囲光リジェクション (dB):
20.00
駆動電圧 (V):
5 - 10 DC
リード線/ ピンコネクター:
4 input/output leads

概要

タイプ:
Standard

物理的および機械的特性

直径 (mm):
15.00
全長 (mm):
54.50
自重 (g):
50.00
構造:
Anodized Aluminum

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
4 pin JST
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +70
湿度条件:
90% RH
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

対象製品の補足事項

A power supply, sold separately, is required for operation. We recommend #59-099 5V Universal Power Supply.

製品群全体の紹介

 プレミアレーザーダイオードモジュールとの使用向けにデザインされた本光ディテクターは、160°の広い受光角と増幅システムを有します。室内と屋外の両方のアプリケーションに向けた使用を可能にします。霧や煙のようなコンディションのモニタリングやパーティクル検知、デンシトメトリーは、この製品のアプリケーションのいくつかに過ぎません。オプションのマウンティングクランプ (#90-886)は、ヘビーデューティ仕様で、その底面部には機器固定用のM6のタップ穴が施されています。

 なお本製品を使用する際は、5V電源が別に必要になります。#59-099 5V ユニバーサルACアダプターの使用を推奨いたします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう