製品がカートに追加されました

プレミア変調レーザーダイオードモジュール

×
  • 真のOn/Offパルス制御
  • EMC/ESD シールド
  • 正確な光強度変調 (アナログリニア)と時間変調
  • 安定した出力
  • 低消費電力
  • ビームピント調整機構搭載

 光出力の不要な変動を抑える先進的回路 (光出力モニタリング用のフォトダイオードを搭載)を採用した変調レーザーダイオードモジュールです。シンプルな抵抗器か電圧源を用いて信号入力することで、光強度変調が可能になります。どんな波形もすばやく変調出力します。プロセッサー制御の効率的なドライブ回路は、完全に保護されていて、ダイオードとの相性も抜群です。なお安定的に動作するレンズピント調整機構とモジュールのハウジング部は、電気的に絶縁された設計です。動作電圧や制御電圧の入力、及びシールド入力のインターフェースに4 ピンコネクター (モジュール本体から着脱可能)を採用。付属の4本バラ線ケーブルの全長は2m。米国CDRH安全基準に準拠したIEC60825 規格に適合。英国Global Laser社製。

 ダイオードモジュール駆動用のパワーサプライは別売りです。

共通仕様

補足:
Includes: Users Manual, Warning Label, Wire Harness, and Focus Key
レーザータイプ:
Diode
ポインティング精度 (mrad):
≤10 at Factory Set Focus
波長安定性 (nm/°C):
0.25
カラー:
Red
出力安定性 (%):
<2
出力公差 (%):
±5
変調周波数 (kHz):
DC to 300kHz (at 95% modulation depth to -3dB)
駆動電圧 (V):
5 DC ±5%
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #59-099
Europe: Not Available
Japan: #59-099
Korea: Not Available
China: #59-099
リード線/ ピンコネクター:
red (+V), black (-), yellow (Vcontrol), green/yellow (case)
出力タイプ:
Free Space

商品一覧

 波長 (nm)   出力 (mW)   ピント最短距離でのビームサイズ (μm)   ビーム径 (mm)   ビーム拡がり角 (mrad)   比較する   商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
635.00 0.9 <50 2.00 0.35
655.00 0.9 <50 2.00 0.35
639.00 4 <50 2.00 0.35
637.00 4.5 <45 5.5 x 2.5 -
655.00 4.5 <50 2.00 0.35
655.00 4.5 <45 5.5 x 2.5 <0.2

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Premier Laser Diode Detector M5 Threaded Mount #58-761 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,700   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
マウンティングクランプ M6 #90-886 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう