当社ではこの種類のCookieは使用していません。
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) は、NG4、NG9、あるいはNG11のSCHOTT製ガラスタイプで構成され、可視域での吸収を通して均一な光減衰を行います。本フィルターは、0.15から5.0までの規定光学濃度 (OD) を実現するよう作られ、光学系への実装を容易にします。SCHOTT NG 吸収型NDフィルターは、複数枚のフィルターを重ね合わせて独自の光学濃度を実現することができます。5から160mmまでの特注サイズだけでなく、特定波長に合わせた光学濃度 (OD) や透過率値もご要望に応じて対応いたします。詳細は、光学フィルターガラスの特注 をご覧ください。板厚基準のSCHOTT NG 吸収型NDフィルターもラインナップ。
母材フィルターの各製造ロットを計測し、波長546nmで規定した透過率値となるよう板厚を調整しています。母材ロット毎の性能のばらつきにより、最終製品の板厚は名目値となりますが、ロット間の透過率のばらつきは最小限に抑えられます。
SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。
全長 & 直径 | +/-0.2 mm |
板厚 | 1mm以下: ± 0.1mm 1 – 3mm: ± 0.2mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 60 – 40 |
平面度 | ≤8 λ |
平行度 | ≤3' |
有効径 | ≥90% |
端面の仕上げ | ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り 50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし |
エッジチップ | ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3), ∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6) |
研磨品質 | P2 |
欠陥 | 5/3 x 0.63 |
端面は全て機械加工 | |
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し | |
5/E0.3までのエッジチップを許容 |
SCHOTT 製光学フィルターの概説: | |||||
BG | 青色、青緑、マルチバンドガラス | ||||
GG | IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス | ||||
KG | 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス | ||||
NG | 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ | ||||
OG | IRを透過するオレンジ色ガラス | ||||
RG | 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス | ||||
UG | UVを透過する黒色&青色ガラス | ||||
VG | 緑色ガラス | ||||
WG | UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス | ||||
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す |
タイトル | タイプ | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm M4 | Fixed | #13-789 |
¥2,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS コンパクトレンズマウント 12.5/12.7mm U8 | Fixed | #13-790 |
¥2,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロットタイプ | Fixed | #36-416 |
¥7,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm サイドフランジタイプ | Fixed | #36-418 |
¥7,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm | Fixed | #55-529 |
¥9,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 2点ねじ φ12.5/12.7mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-850 |
¥12,050
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm | Fixed | #55-530 |
¥12,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS 小型ダイレクトマウント 12.7mm L字スロット 回転機構付き | Adjustable - Rotary | #36-417 |
¥12,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
TS キネマティックマウント 3点ねじ φ12.5/12.7mm | Adjustable - Tip-Tilt | #58-853 |
¥13,450
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm | Fixed | #03-676 |
¥13,900
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm | Fixed | #03-669 |
¥15,150
見積依頼する |
|
|
![]() |
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm | Fixed | #03-666 |
¥15,700
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm | Fixed | #16-077 |
¥20,600
見積依頼する |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-814
New
|
¥21,000
見積依頼する |
|
|
![]() |
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー | Fixed | #17-530 |
¥21,100
見積依頼する |
|
|
![]() |
12.5/12.7mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-817
New
|
¥23,800
見積依頼する |
|
|
![]() |
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm | Adjustable - Gimbal | #84-640 |
¥27,450
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm | Adjustable - Linear (XY) | #62-955 |
¥27,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-958 |
¥41,550
見積依頼する |
|
|
![]() |
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm | Fixed | #16-078 |
¥53,650
見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地