製品がカートに追加されました

SCHOTT NG 吸収型 NDフィルター 0.4 OD 12.5mm

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
SCHOTT NG 吸収型NDフィルター

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター

×
商品コード #16-723 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1-10
¥3,800
数量 11+
¥3,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
0.70
全厚公差 (mm):
(nominal)
寸法公差 (mm):
±0.38

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.4 ±0.03 @ 546nm
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
屈折率 (nd):
1.51
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
39.81 ±2.39% @ 546nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

材料特性

転移点 (°C):
483

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 223:
適合証明書:

商品説明

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) は、NG4、NG9、あるいはNG11のSCHOTT製ガラスタイプで構成され、可視域での吸収を通して均一な光減衰を行います。本フィルターは、0.15から5.0までの規定光学濃度 (OD) を実現するよう作られ、光学系への実装を容易にします。SCHOTT NG 吸収型NDフィルターは、複数枚のフィルターを重ね合わせて独自の光学濃度を実現することができます。5から160mmまでの特注サイズだけでなく、特定波長に合わせた光学濃度 (OD) や透過率値もご要望に応じて対応いたします。詳細は、光学フィルターガラスの特注 をご覧ください。板厚基準のSCHOTT NG 吸収型NDフィルターもラインナップ。

母材フィルターの各製造ロットを計測し、波長546nmで規定した透過率値となるよう板厚を調整しています。母材ロット毎の性能のばらつきにより、最終製品の板厚は名目値となりますが、ロット間の透過率のばらつきは最小限に抑えられます。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
SCHOTT NG 吸収型 NDフィルターキット 12.5mm #15-094 ¥38,650   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SCHOTT NG 吸収型 NDフィルターキット 25mm #15-095 ¥71,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SCHOTT NG 吸収型 NDフィルターキット 50 x 50 #15-096 ¥152,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

特注サイズの見積り

求める仕様をここに入力してください:
フィルターナンバー
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
製品は受注後約4-5週間で納品予定となります。実際の納期は、ご注文時に確認させていただきます。
標準的な製造公差:
全長 & 直径 +/-0.2 mm
板厚 1mm以下: ± 0.1mm
1 – 3mm: ± 0.2mm
表面品質 (キズ-ブツ) 60 – 40
平面度 ≤8 λ
平行度 ≤3'
有効径 ≥90%
端面の仕上げ ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り
50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし
エッジチップ ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3),
∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6)

DIN ISO 10110に準拠した表面品質:
研磨品質 P2
欠陥 5/3 x 0.63
端面は全て機械加工
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し
5/E0.3までのエッジチップを許容
SCHOTT 製光学フィルターの概説:
BG 青色、青緑、マルチバンドガラス
GG IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス
KG 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス
NG 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ
OG IRを透過するオレンジ色ガラス
RG 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス
UG UVを透過する黒色&青色ガラス
VG 緑色ガラス
WG UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す
 

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー M6 10-60mm Fixed #55-530 ¥12,550
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-40mm Fixed #03-676 ¥13,900
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 7-67mm Fixed #03-669 ¥15,150
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
クイックスタートマウント - 50.8mm バータイプレンズホルダー Fixed #17-530 ¥21,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
精密ジンバルマウント M6 12.5-12.7mm Adjustable - Gimbal #84-640 ¥27,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 2軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 ¥27,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出しレンズホルダー M6 3軸 12.5-12.7mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 ¥41,550
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program