製品がカートに追加されました

SCHOTT NG 吸収型 NDフィルター 0.2 OD 12.5mm

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #16-720 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,600
数量 1-10
¥3,600
数量 11+
¥3,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Neutral Density Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
12.50
全厚 (mm):
1.60
全厚公差 (mm):
(nominal)
寸法公差 (mm):
±0.38

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
0.2 ±0.006 @ 546nm
ガラス/フィルターナンバー:
コーティング:
Uncoated
屈折率 nd:
1.50
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
透過率 (%):
63.10 ±0.82% @ 546nm
波長範囲 (nm):
400 - 700

Material Properties

転移点 (°C):
481

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

SCHOTT NG 吸収型NDフィルター (OD基準) は、NG4、NG9、あるいはNG11のSCHOTT製ガラスタイプで構成され、可視域での吸収を通して均一な光減衰を行います。本フィルターは、0.15から5.0までの規定光学濃度 (OD) を実現するよう作られ、光学系への実装を容易にします。SCHOTT NG 吸収型NDフィルターは、複数枚のフィルターを重ね合わせて独自の光学濃度を実現することができます。5から160mmまでの特注サイズだけでなく、特定波長に合わせた光学濃度 (OD) や透過率値もご要望に応じて対応いたします。詳細は、光学フィルターガラスの特注 をご覧ください。板厚基準のSCHOTT NG 吸収型NDフィルターもラインナップ。

母材フィルターの各製造ロットを計測し、波長546nmで規定した透過率値となるよう板厚を調整しています。個々のフィルターは、その後一貫した性能にするため、±0.05mmの板厚公差で研磨されます。母材ロット毎の性能のばらつきにより、最終製品の板厚は名目値となりますが、ロット間の透過率のばらつきは最小限に抑えられます。

フィルターシミュレーションソフトウェア

SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう