製品がカートに追加されました

マウントクランプ (スペア用)

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

Replacement Mounting Clamp, #85-400

×
商品コード #85-400 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥15,400
数量 1+
¥15,400
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Lens Accessory

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 35mm判センサーまでに対応の高解像力デザイン
  • 0-4X マクロ撮像用と0.5-16X マイクロ撮像用で構成
  • 内部フォーカス機構により 18mm先から無限遠にまでピント合わせ可能

米国INFINITY Photo-Optical社製のInfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、様々な場面で「適応性」という言葉に新しい定義をもたらす、まさにユニバーサルなレンズシステムです。InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、マシンビジョン用、科学グレード用、デジタル一眼レフ用といったほぼすべてのカメラを、携帯性に特に優れ、連続的なピント調整が可能な顕微鏡カメラに変換するためにデザインされています。法医学用、産業用、或いは昆虫観察用の顕微鏡といった生物学用アプリケーションに最適です。加えて、TS-160は35mm判センサーまでに最適化しており、CS, C, T, Fマウント用カメラと互換性があります。適応性を最大化するため、内部フォーカスにより、18mm先から無限遠にまでピント合わせが可能で、25mm径フィルターを内部に装着することもできます。TS-160を野外で用いない時は、スタンドや取り付け治具に固定してラボ内で使用できます。主要ブランドのストロボユニットをTS-160に直接固定できるInfiniLight™ アダプターもラインナップ。

補足:InfiniProbe™ TS-160 には付け替え可能なマイクロ用対物レンズとマクロ用対物レンズが付属です。

InfiniProbe™ TS-160 ユニバーサルマクロ/マイクロシステムは、可変絞りを内蔵するため、被写界深度や開口を調節することができます。顕微鏡のコンデンサー光学系内にある絞りと同様、TS-160の可変絞りも使用者がコントラストを調整することを可能にします。レンズのピント調整後、コントラストと分解能がベストマッチするポイントに絞りの位置をセットします。被写界深度を調節する際は、レンズと物体間の距離を調節します。

技術情報

作動距離 (WD) 別のレンズ倍率と実視野 (FOV) の関係 (いずれも35mm判センサーをカバー)
マクロ用対物レンズ (T24チューブ x 1個使用)
マイクロ用対物レンズ (T24チューブ x 1個使用)
WD (mm) 光学倍率 FOV (mm) WD (mm) 光学倍率 FOV (mm)
32 4.0X 9.0 18 16.0X 2.3
44 2.8X 12.9 20 12.0X 3.0
66 2.0X 18.0 21 10.0X 3.6
94 1.5X 24.0 24 5.0X 7.2
139 1.0X 36.0 27 4.0X 9.0
189 0.75X 48.0 28 4.0X 9.0
214 0.66X 54.5 48 2.0X 18.0
239 0.6X 60.0 85 1.0X 36.0
284 0.5X 72.0 155 0.5X 72.0

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Canon Macro Flash #16-146 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
InfiniLight T-Spacer for Nikon Speedlight Macro Flash #16-147 ¥35,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Universal Adapter M49 Thread #16-148 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M49 to 80mm Dia. Light Box Filter Holder Adapter #16-149 ¥27,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-1 レンズ (WD 72mm) #16-110 ¥219,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-2 レンズ (WD 38mm) #16-111 ¥219,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SFX-3 レンズ (WD 35mm) #16-112 ¥249,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
キヤノン EOS用アダプター #16-118 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパスカメラ用アダプター #16-119 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ニコン Fマウントカメラ用アダプター #16-120 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
M27 x 0.75 to M49 x 0.75 Adapter #16-125 ¥17,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
フィルターホルダー (ø24~25mmフィルター用) #16-089 ¥14,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
E-ZOOM用ベーシックスタンド #33-199 ¥55,200 数量 5+ ¥52,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ステレオスタンド用アダプター (#59-418用) #85-404 ¥24,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ø25mmフィルター用ねじリング #88-932 ¥4,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
マウントクランプ (スペア用) #85-400 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program