製品がカートに追加されました

Effilux ハイパワー LED バックライト 200 x 200 赤色

Effilux ハイパワー LED バックライト

Effilux ハイパワー LED バックライト

×
商品コード #22-099 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,000
数量 1+
¥105,000
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

照明タイプ:
LED illumination
均一性 (%):
>90%
メーカー:
Effilux
形状 / 配列:
Backlight
照明モード:
Continous with AIC (Analog Intensity Control)

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
239 x 239
自重 (g):
1900
アクティブエリア (mm):
200 x 200

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 - 50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • >90%の均一性
  • アナログコントローラー搭載で正確な輝度と調光を実現
  • 迷光を吸収する反射防止処理

Effilux ハイパワー LED バックライトは、高輝度で90%超の均一性と卓越したコントラストを提供し、バックライト検査用に優れたソリューションを提供します。その便利な内蔵アナログコントローラーにより、追加の部品を必要とせずにパワーと強度の正確な制御を可能にします。Effilux ハイパワー LED バックライトは、不要な光を吸収する反射防止設計を採用し、より高いコントラストを作り、鮮明な画像を確実にします。このバックライトは、マシンビジョン検査アプリケーションに最適です。

補足:駆動の際は、別売りのパワーサプライ #73-409 が必要になります。200 x 200 バックライト用のコリメーションフィルムキット (#22-104) と300 x 300 バックライト用の同キット (#22-105) を別売りのオプションでラインナップしています。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Power Supply for Effilux Lights, US Type Adapter #15-874 ¥40,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, UK Type Adapter #73-683 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, CN Type Adapter #73-684 New ¥39,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Intensity Adjustment Dimmer for Effilux LED Lights #75-337 New ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Effilux 200 x 200mm バックライト用コリメーションキット #22-104 ¥151,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Effilux 300 x 300mm バックライト用コリメーションキット #22-105 ¥247,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Supply for Effilux Lights, Japan Type Adapter #73-409 New ¥31,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program