製品がカートに追加されました

AI 拡散同軸LEDイルミネーター 25.4 x 25.4 赤色 625nm

Advanced Illumination の更なる情報へ

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
商品コード #36-552 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥89,500
数量 1+
¥89,500
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
開口サイズ:
~1.1"x 1.1"

概要

モデルナンバー:
DL225-025625IC
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Diffuse Axial
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
106 L x 33 W x 36 T
自重 (g):
187.89

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
625.00
作動距離 (mm):
25

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +60

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 実視野全体にわたり明るく一貫した拡散照明
  • 独自のモジュラーヒートシンクデザイン
  • ビームスプリッター内蔵により 高反射体の検査に最適
  • 卓越した光安定性

Advanced Illumination 拡散同軸 LEDイルミネーターは、反射の強い物体の検査に最適です。拡散同軸照明は、視野全体にわたる均一照明を提供します。Advanced Illumination 拡散同軸 LEDイルミネーターは、振動フリーの性能を実現し、M6のタップ穴を介して容易に固定することができます。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855 をお求めください。なお本ユニットは調光できません。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう