製品がカートに追加されました

AI ライトガイド代替用LEDスポットライト 赤色 660nm

Advanced Illumination の更なる情報へ
×
商品コード #87-544 在庫処分品 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥28,700
数量 1+
¥28,700
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
SL-4301A-660-IC
LED 製品寿命 (時間):
50,000
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
Advanced Illumination
形状 / 配列:
Spot Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

直径 (mm):
7.90
ファイバーバンドル径 (インチ):
¼
全長 (mm):
38.10
外径 (インチ):
0.312

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
660.00

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
Flying Leads
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
ケーブル長 (m):
1.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

Required 24V power supply #66-855 is sold separately. Units cannot be intensity controlled.
  • 8mmまたは 6.4mmバンドル径 (7.92mm 口金径) ファイバー照明用ポートに対応
  • 50,000時間の長動作寿命
  • 低消費電力

Advanced Illumination ライトガイド代替用LED スポットライトは、顕微鏡やマシンビジョンアプリケーションに従来用いられてきたファイバー光源用のライトガイドの代替用に特にデザインされています。このコンパクトなスポットライトは、6.4mmのファイバーバンドル径 (口金部径は7.92mm) を有するライトガイドの直接的な代替品となります。またライトガイドアダプターを併用することで、より大きなバンドル径を持つライトガイド製品の代替としても使用できるようになります。

補足: 駆動する際は、24Vパワーサプライ #66-855をお求めください。なお本製品は調光できません。

Advanced Illumination ライトガイド代替用LED スポットライトは、当社のTECHSPEC® テレセントリックバックライト・イルミネーター同軸落射照明テレセントリックレンズとの使用に最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program