製品がカートに追加されました

Pro 360 Digital Protractor, 0.1 Degree Resolution

Mitutoyo の更なる情報へ
×
商品コード #78-356 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥44,550
数量 1+
¥44,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

レンジ:
0 - 360°

物理的および機械的特性

再現性 (°):
0.1

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • インチとミリ単位
  • ステンレススチール構造
  • 高い測定分解能

ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器は、システム性能を維持する際の光学セットアップにおいて、迅速かつ正確なマニュアル測定を行うのに最適な工具です。ポケットルーラーは、正確な測定に向けたスライドストップを装備し、非磁性で繊細なアプリケーションでの影響を防ぎ、裏面側にはインチ単位とミリメートル単位間の変換表を備えています。分度器は、デジタル、ユニバーサルベベル、半円ベース、長方形ベースをはじめ、アプリケーションにベストマッチする4つのフォームファクターが用意されています。ミツトヨ ポケットルーラー & 分度器は、アルミニウムよりも強度の高いステンレススチール製で、真直度を保ち、撓みを防ぎます。

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう