製品がカートに追加されました

Polarizer-Analyzer for Nd:YAG Mitutoyo Video Microscope Unit

Mitutoyo の更なる情報へ
#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU)

#71-019 デュアルカメラ仕様 UV-VIS-NIR ビデオマイクロスコープユニット (VMU)

×
商品コード #71-021 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥179,200
数量 1+
¥179,200
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

メーカー:
Mitutoyo
対応する対物レンズ:
378-513, 378-514
補足:
Provides simplified polarized light observation

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、無限補正対物レンズをCマウントカメラに接続することで、レーザー加工システムの迅速かつ容易なセットアップを可能にします。266nm、355nm、532nm、および1064nmのNd:YAGレーザー用に最適化されたこのVMUは、ミツトヨ 無限補正対物レンズ (M PLAN UV, NUV & NIRシリーズ) との使用向けにデザインされています。本VMUは、赤外線光源や赤外線カメラを使用することで、赤外検査システムとしても使用することができます。ミツトヨ Nd:YAG レーザーライン用ビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、IC配線の切断、トリミング、およびリペア、薄膜加工、そして赤外分光特性分析などのレーザー加工やイメージングアプリケーションに最適です。デュアルカメラ対応のレーザーライン用VMUオプションも、高倍率と低倍率の同時観察用にラインナップ。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Polarizer-Analyzer for Nd:YAG Mitutoyo Video Microscope Unit #71-021 New ¥179,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
2X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-005 New ¥246,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.5X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-006 New ¥246,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Polarizer-Analyzer for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-007 New ¥266,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Z-Axis Manual Focus Unit for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-011 New ¥456,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Motorized Turret for Mitutoyo Video Microscope Unit w/ Controller #71-016 New ¥952,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう