製品がカートに追加されました

PM150-50C サーモパイルセンサー 300mW-150W DB25

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #88-415 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥208,950
数量 1+
¥208,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
PM150-50C
Coherent Part Number: 1098412
タイプ:
感度均一性 (%):
±1
ロングパルスジュールモードレンジ (J):
1 - 150
空冷方法:
Water/Air
最大入射エネルギー密度 (J/cm2):
0.6 @ 1064nm, 10ns
対応するメーター:

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
50

光学的特性

較正波長 (nm):
514
波長範囲 (nm):
250 - 11000
波長域 (μm):
0.25 - 11

センサー

センサータイプ:
Thermopile

電気的特性

最大の周期的パワー (5分以内) (W):
80 (air-cooled)
最大入射パワー強度 (kW/cm2):
6
計測パワーレンジ:
300mW - 150W

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
2.0
PC インターフェース:
DB25

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 優れた損傷抵抗
  • 広ダイナミックレンジ
  • ISO 17025 認証

 Coherent® サーモパイルパワーセンサーは、CWレーザーの平均パワーやパルスレーザーのエネルギーを計測するのに最適なソリューションです。サーモパイルセンサーは、入射レーザー放射を吸収し、熱に変換した後、ヒートシンクに熱を伝えることで機能します。熱吸収部とヒートシンク間の温度差をサーモカップル接合で電気信号へと変換します。半導体センサーとは異なり、サーモパイルセンサーはサチュレーションがありません。また半導体センサーよりもよりハイパワーに対応し、フラットな分光感度特性を有します。

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう