このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
Coherent® レーザーパワー & エネルギーメーターは、連続波やパルスレーザーのパワーかエネルギーを正確に測定して調整するようにデザインされています。大型液晶ディスプレイ採用のアナログ針を備えた FieldMateは、サーモパイルや光学センサーに対応し、先進的なデータ解析が不要な時のレーザーパワー計測に対して経済的ソリューションを提供します。FieldMaxII は、大型のバックライト付き液晶スクリーンを採用し、端末接続用のUSBインターフェースを装備します。FieldMaxII-TO がサーモパイルや光学センサーに対応するのに対し、FieldMaxII-TOP はサーモパイル、光学センサー、更には焦電センサーに対応します。LabMax は、レーザーパワーやエネルギーを測定するオール・イン・ワンソリューションとなり、先進的なデータ解析が必要となるアプリケーションに理想的です。LabMax-Pro は、最も先進的なパワー & エネルギーメーターとなり、サーモパイル、光学センサー、焦電センサー、更には PowerMax-Pro 高速センサー技術に対応します。LabMax-Pro は、最大 625kHz までの高度分析を提供することができます。
タイプ | 解像力/分解能 | パワーサンプリングレート (Hz) | PC インターフェース | モデルナンバー | 比較する | 商品コード | 価格 (税別) | カートに入れる | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power, Energy, and Beam Position |
0.2% Full Scale at 20kHz |
0.1% Full Scale at 10Hz, 625,000 | USB & RS232 | 1268881 | #35-203 | ¥243,600 見積依頼する |
|
||
Power Only | 0.1% of Full Scale (10s Scale) | 20 | - | 1098297 | #59-978 | ¥149,800 見積依頼する |
|
||
Power Only | 0.1% Full Scale | 10 | USB | 1098579 | #88-411 | ¥179,900 見積依頼する |
|
||
Power and Energy | 0.1% Full Scale | 10 | USB | 1098580 | #66-277 | ¥266,000 見積依頼する |
|
||
Power and Energy | ±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale) | 10 | Ethernet, USB, RS-232, PC application | 2256258 | #23-660 | ¥300,300 見積依頼する |
|
||
Power and Energy | ±0.04% (25% to full scale), ±0.26% (5% to 25% of full scale), ±1% (min to 5% of full scale) | 10 | Ethernet, USB, RS-232, PC application | 2256259 | #23-661 | ¥337,400 見積依頼する |
|
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地