製品がカートに追加されました

Cマウントアダプター (回転調節機能付き)

Infinity Photo-Optical Company の更なる情報へ

Orientable C-Mount Adapter for Infinity K2

×
商品コード #33-132 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥77,000
数量 1+
¥77,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
Required for single port model #87-426 and dual port model #87-427
タイプ:
Lens Accessory

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 映像/写真/観察アプリケーション用に複数の構成
  • 他の同軸落射システムよりも3X以上高い倍率
  • 長距離で考えられる最高の解像力
  • 無限遠~54mm までにピント合わせ可能
  • オプションでCentriTel®に対応するフォーカサーレンズを用意

長作動マイクロスコープのスタンダードとして市場に広く認知されたInfinity K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、パテント取得済みのIVSフォーカスシステムを組み込み、トップパフォーマーと称されたモデルをさらに改良しています。IVSフォーカスシステムは、K2/DistaMax™を旧モデルよりも使いやすいものにします。K2 DistaMax™ を実際に使い始める際は、鏡筒部先端側に接続する対物レンズと、同後方側に接続するカメラマウントを選定します。K2/DistaMax™ 長作動マイクロスコープレンズは、35mm判フォーマット (対角 43mm) までのすべての画像センサーに対応し、高倍率かつ広範な作動距離範囲を提供します。

K2 DistaMax™ のシングルポートパッケージは、手動のアイリス絞りを搭載し、光量レベルと被写界深度の調整を可能にします。対する2つの出力ポートを持つデュアルポートパッケージは、シングルポートパッケージに含まれる部品に加えて、直角反射ミラーを内蔵しており、光路の切替えを可能にします (両ポートで一時に観察することはできません)。K2 DistaMax™ は、遠隔での真空チャンバー観察からオンラインプロセス制御にいたるアプリケーションに理想的です。

NWE対物レンズは、無限遠から最短675mmにまでピントを合わすことができます。 K2 DistaMax™ 用の対物レンズ中、恐らく最も融通の利くNWE対物レンズは、顕微鏡用対物レンズアダプターディスクや他のアクセサリーとも併せて使用することができます。 どの対物レンズも、K2 DistaMax™ メイン鏡筒部先端のダブテイル (アリ溝) 部に直接装着できます。 NWE対物レンズと顕微鏡用対物レンズアダプターディスク、及び対物レンズアダプターの組み合わせにより、K2 DistaMax™ は市販の顕微鏡用無限補正対物レンズを接続できるようになります。これは、同軸落射照明が使われている場合でも同様で、パワフルな同軸落射照明システムを構築することができます。テレセントリック撮像を行いたい場合は、CentiTel® フォーカサー #87-430を追加すると、すべてのイメージフォーマットでCentriTel® 機能が有効になります。なお接眼レンズ (別売り) を通して試料を観察したい場合は、接眼レンズ用チューブ #58-796を併せてお求めください。

技術情報

K2/DistaMax™マイクロスコープレンズの構成部品
品名 商品コード
メイン鏡筒部 一機種を選択 K2 シングルポート #87-426
Video Lens - K2 デュアルポート #87-427
マウントアダプター 一機種を選択 Cマウントカメラ用アダプター #88-956
Fマウントカメラ用アダプター #42-835
62mm 接眼レンズ用チューブ (観察用) #58-796
アンプユニット オプション CF チューブ (1.66x) #65-041
DL ダブラーチューブ (2X ビデオ用) #39-686
LDL ダブラーチューブ (2X ビデオ用; ロック可能) #57-714
NTX チューブ (2X ラージフォーマット用) #86-892
その他のコンポーネント オプション Centritel® フォーカサー #87-430
マウンティングバー・ブラケット #86-888
対物レンズ / 対物レンズ用アダプター 一機種を選択 近距離~遠距離レンジ
K2 対物レンズ NWE #87-428
標準距離レンジ
K2 対物レンズ STD #39-339
近距離レンジ
K2 対物レンズ CF-1 #39-340
K2 対物レンズ CF-1/B #57-721
K2 対物レンズ CF-2 #39-341
K2 対物レンズ CF-3 #39-342
K2 対物レンズ CF-4 #52-829
高倍率マイクロレンジ
K2 顕微鏡用アダプターディスク #87-429
ミツトヨ /Achrovid 対物レンズアダプター (M26) #53-787
ニコン CFI60 対物レンズアダプター (M25) #54-589
オリンパス UIS 対物レンズアダプター (RMS) #53-786

 

K2 対物レンズオプション (メイン鏡筒部が併せて必要になります)
  NWE* STD CF-1 CF-1/B CF-2 CF-3 CF-4
光学倍率 0.12X - 0.6X 1.1X - 0.34X 1.28X - 0.61X 1.4X - 0.8X 2.67X - 1.52X 3.56X - 2.29X 6.1X - 4.57X
水平方向実視野 (½型 センサー) (mm) 53.3 - 10.7 6.74 - 20.5 5.0 - 12.2 4.6 - 9.0 2.8 - 4.7 2.1 - 3.1 1.2 - 1.5
開口数 0.006 - 0.028 0.051 - 0.02 0.088 - 0.036 0.083 - 0.049 0.136 - 0.099 0.2 - 0.156 0.204 - 0.172
作動距離 (mm) 675 - 3000 370 - 946 215 - 530 228 - 388 140 - 192 95 - 122 54 - 64
サイズ (φ x L) (mm) 58 x 53 58 x 53 58 x 65 58 x 53 58 x 41 58 x 68 48 x 54.7

*NWE 対物レンズは無限遠にまでピントを合わせることができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
2X DL ダブラーチューブ #39-686 ¥35,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス UIS用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #53-786 ¥12,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ミツトヨ/Achrovid用対物レンズアダプター (InfiniTube用 #53-787 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ニコン CF160用対物レンズアダプター (InfiniTube用) #54-589 ¥12,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
InfiniTube 同軸落射照明用アタッチメント (10X~ レンズ用) #56-191 ¥161,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LDL ダブラーチューブ #57-714 ¥50,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
同軸落射用偏光フィルターセット #59-768 ¥38,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
NTXチューブ (2X) #86-892 ¥76,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウント変換アダプター Tメス-Cオス #88-956 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Mounting Bar #16-143 ¥15,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Cマウントアダプター (回転調節機能付き) #33-132 ¥77,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
K2用リングライトガイド用アダプター 66mm #68-335 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
CFチューブ 1.66X (K2/SCレンズ用) #65-041 ¥77,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
接眼レンズ用チューブ (K2レンズ用) #58-796 ¥16,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
K2顕微鏡用アダプターディスク #87-429 ¥27,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
K2 CentriTel フォーカサー #87-430 ¥357,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program