製品がカートに追加されました

Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー

Optotune の更なる情報へ

Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940

×
商品コード #88-940 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥68,200
数量 1+
¥68,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens

物理的および機械的特性

全高 (mm):
13.5
全長 (mm):
99.05
全幅 (mm):
19.00

電気的特性

最大出力更新周波数 (kHz):
>100
駆動電流 (mA):
-250 to +250
消費電力 (W):
0.05 - 1.1

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB Type A (to PC), 6-way Hirose requires cable #88-941

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、イメージングアプリケーションで焦点距離を変更する際に必要となるオプトメカニカルシステムの必要性を排除します。大きな開口サイズを採用し、人気の高い複数のマシンビジョン固定オプションを用意しているため、検査や検出システムでの使用に理想的となります。ヒロセの産業用コネクターを介してレンズの焦点距離を-2~+3ジオプターまで連続的に調整できます。Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、自家蛍光を発生することなく、ディテクター上に入射する不要な光を軽減し、温度感知機能を実装しています。これにより、0.1ジオプター以下のオープンループ再現性 (代表値) を実現します。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう