製品がカートに追加されました

ICC-4C-2000 拡張キット

Optotune の更なる情報へ
Optotune ICC-4C-2000 拡張キット (#23-718)

Optotune ICC-4C-2000 拡張キット (#23-718)

×
商品コード #23-718 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥35,450
数量 1+
¥35,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Extension Kit
キットの構成:
Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
Micro-USB cable
DIN Rail clamp kit

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大4つのOptotuneレンズを同時に制御するICC-4C-500
  • Optotune ビームシフターやファインステアリングミラーを制御するICC-4C-2000
  • Optotune Cockpit GUI, SDK, or アナログ信号経由で駆動
  • Optotune レンズドライバー や Gardasoft コントローラー もラインナップ

Optotune ICC-4C 4チャンネル 電流コントローラーは、最大4つのOptotune フォーカス・チューナブルレンズの同時電流制御を可能にし、各レンズに±500mAの電流を運ぶICC-4C-500と、Optotune ビームシフターやファインステアリングミラーを制御するICC-4C-2000があります。このコントローラーは、既存のマシンビジョンシステムとの通信を容易にするため、USB、UART、I2C、イーサネット、アナログ入力をはじめとした多彩なインターフェースを装備します。更なるユーザー統合用に、PythonやC# SDKを用いてコントローラーをUSBかイーサネット経由で簡単に駆動できるOptotune Cockpit GUIも利用できます。Optotune ICC-4C 4チャンネル 電流コントローラーは、複数の液体レンズを制御と配線を簡略化して用いるマシンビジョンアプリケーションでの使用に最適です。拡張キット #22-409は、FPCコネクターが付いたOptotune フォーカス・チューナブルレンズをICC-4C-500を用いて駆動するのに必要となり、別の拡張キット #23-718は、ビームシフターやファインステアリングミラーをICC-4C-2000で駆動するのに必要となります。

技術情報

OPTOTUNE ICC-4C-500 コントローラー製品
商品コード 品名 構成 補足
#22-408 ICC-4C-500 コントローラー
  • ICC-4C-500 コントローラーのみ

ヒロセコネクターを採用する最大4つのOptotune レンズの同時制御に使用 (1チャンネル当たり±500mAまで)。駆動する際は、別売りのパワーサプライ (#22-410) が必要。FPC コネクターを採用するOptotune レンズの制御には、#22-409 も追加で必要。I/O入力時は、I/Oコネクターをユーザーが独自に用意する必要あり。

#22-409 ICC-4C-500 拡張キット
  • レンズ用アダプターボード (30cm長 延長ケーブル付き)
  • マイクロ USB ケーブル
  • DIN レールクランプキット

FPC コネクターを採用する最大4つのOptotune レンズを同時に制御するために、ICC-4C-500 コントローラー (#22-408) と組み合わせて使用。予備出力端子内に直接接続、または付属の延長ケーブル経由で接続。

#22-410 ICC-4C パワーアダプター
  • パワーアダプター (USプラグ仕様)

ICC-4C と US仕様メインケーブルを取り持つAC/DC タイプアダプター付属。 

OPTOTUNE ICC-4C-2000 コントローラー製品
商品コード 品名 構成 補足
#23-717 ICC-4C-2000 コントローラー
  • ICC-4C-2000 コントローラーのみ

Used to control Optotune社の XPR ビームシフター, BSW-20 ビームシフター, および FMR-20 ファインステアリングミラー を制御するのに使用。1チャンネル当たり±2Aで4つの独立したチャンネルを提供。駆動の際は、別売りのパワーサプライと拡張キット (#23-718 & #22-410) が必要。 I/O入力時は、I/Oコネクターをユーザーが独自に用意する必要あり。

#23-718 ICC-4C-2000 拡張キット
  • XPRs, BSW & FMR用アダプターボード (20 cm長 延長ケーブル付き)
  • マイクロ USB ケーブル
  • DIN レールクランプキット

XPR, BSW-20, および FMR-20 製品をFPC インターフェースを通じてOptotune ICC-4C-2000 コントローラーと接続するのに使用。34ピン出力端子内に直接接続、または付属の延長ケーブル経由で接続。

#22-410 ICC-4C パワーアダプター
  • パワーアダプター (USプラグ仕様)
ICC-4C と US仕様メインケーブルを取り持つAC/DC タイプアダプター付属。 

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune ICC-4C-500 Extension Kit #22-409 ¥27,450   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
ICC-4C-2000 拡張キット #23-718 ¥35,450   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ICC-4C コントローラー用電源アダプター #22-410 ¥10,650   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program