製品がカートに追加されました

Optotune 電子式レンズ用エレクトリカルレンズドライバー

Optotune の更なる情報へ

Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590

×
商品コード #87-590 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥49,450
数量 1+
¥49,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens

物理的および機械的特性

全高 (mm):
13.00
全長 (mm):
77.00
全幅 (mm):
19.00

電気的特性

最大出力更新周波数 (kHz):
>100
駆動電流 (mA):
-250 to +250
消費電力 (W):
0.05 - 1.1

ハードウェア & インターフェース接続

コネクター:
USB Type A (to PC), 0.5mm pitch 6-way FPC (to lens)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65
保管温度 (°C):
-40 to +85

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Optotune社のフォーカス・チューナブルレンズの制御用にデザイン
  • -250から+250mA、12 ビット精度のコントロールレンジ
  • ドライバーソフトウェアはダウンロード可能

Optotune 液体レンズ用ドライバーは、Optotune社の電子式フォーカス・チューナブルレンズや産業用フォーカス・チューナブルレンズを制御する使いやすいツールです。産業用ドライバーは、特に10mm 開口や 16mm 開口の産業用フォーカス・チューナブルレンズ用にデザインされており、電子式レンズ用ドライバーはフォーカス・チューナブルレンズと互換性があります。USB電源駆動のOptotune エレクトリカルレンズドライバーは、温度補償に12Cセンサー読み出しを使用できるほか、0.2~1000Hz の周波数の方形波、三角波、正弦波駆動に対応しています。また32KBフラッシュメモリ付きの8ビット、16MHzマイクロコントローラも内蔵しており、スタンドアローンでの使用やOEMインテグレーション用に最適です。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program