製品がカートに追加されました

Optotune -2 to +3 diopter, NIR Temperature Compensation, C-Mount EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C

Optotune の更なる情報へ
Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

Optotune 産業用フォーカス・チューナブルレンズ

×
商品コード #78-518 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥269,650
数量 1+
¥269,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Specialty Lens
ドライバー:
ライフサイクル:
1,000,000,000
モデルナンバー:
EL-16-40-TC-NIR-5D-1-C
反応時間 (ms):
5 (typical @ 30°C)
セトリング時間 (ms):
25 (typical @ 30°C)

物理的および機械的特性

有効径 (%):
16.00
寸法 (mm):
47.0 x 70.0
全厚 (mm):
17.60

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
コーティング:
BBAR (850-1500nm)
波長範囲 (nm):
850 - 1500
アッベ数 (vd):
100.00
ピント調整範囲:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
屈折率 (nd):
1.3
透過波面精度, RMS:
Vertical: 0.15λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

電気的特性

駆動電流 (mA):
-250 to 250
消費電力 (W):
0 - 0.7

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
C-Mount (Male)
C-Mount (Female)

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +65

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、イメージングアプリケーションで焦点距離を変更する際に必要となるオプトメカニカルシステムの必要性を排除します。大きな開口サイズを採用し、人気の高い複数のマシンビジョン固定オプションを用意しているため、検査や検出システムでの使用に理想的となります。ヒロセの産業用コネクターを介してレンズの焦点距離を-2~+3ジオプターまで連続的に調整できます。Optotune 16mm 開口 産業用フォーカス・チューナブルレンズは、自家蛍光を発生することなく、ディテクター上に入射する不要な光を軽減し、温度感知機能を実装しています。これにより、0.1ジオプター以下のオープンループ再現性 (代表値) を実現します。

補足: ヒロセケーブル (1m長の#88-941, 3m長の#33-468 or 5m長の#23-852) とレンズドライバー (#88-940) は別売です。オフセットレンズを用いた場合の焦点距離範囲のシミュレーション用に、レンズ設計データもご用意しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (5m長) #23-852 ¥22,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (3m長) #33-468 ¥20,300   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 6ウェイ ヒロセケーブル (1m長) #88-941 ¥15,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Optotune 産業用レンズ用エレクトリカルレンズドライバー #88-940 ¥68,200   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう