製品がカートに追加されました

スペア用チョッピングディスク STD 5ディスクセット

Standard Optical Chopper, #55-783

Standard Optical Chopper, #55-783 High Frequency Optical Chopper
×
商品コード #56-071 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,050
数量 1+
¥63,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

物理的および機械的特性

構造:
Half Hard Brass, Chemically Blackened Finish
直径 (mm):
102.00
全厚 (mm):
0.50

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 交換可能な5枚のチョッピングディスク付き
  • 5Hz~20kHzまでの周波数レンジをカバー
  • 手動 or 外部周波数コントロール

オプティカルチョッパーは、チョッピングディスクを通して光源を機械的に変調させるのに用いられます。この光チョッパーは、2、5、10、30、あるいは200スロットの交換可能な5枚のチョッピングディスク付きで出荷され、5Hzから20kHzまでのチョッピング周波数に対応します。これらのディスクは、単独使用、あるいはパルスレーザー光源を用いたパルスピッキングアプリケーション用に複数枚を組み合わせて使用し、特定のチョッピング構成の作成も行えます。チョッピング周波数は、10回転式のダイヤル、あるいは外部DC電圧を “Control In”BNCポートに印加することで調整できます。“Reference Out”BNCポートは、チョッピング動作と同相のTTLパルスを出力します。オプティカルチョッパーは、ロックインアンプと組み合わせて、レーザー分光などのアプリケーションでのSN比低減によく用いられます。

補足: 本体内にある電圧選定スイッチを必ず使用地域のそれに合わせてからご使用ください (日本で使用する場合は115V)。本製品は、出荷時には115Vでプリセットされています。230Vへ設定を変更する場合は、付属する取扱説明書をご確認ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう