製品がカートに追加されました

OP-2 IR 光学センサー 800-1800nm 10nW-10mW

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #59-980 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥159,600
数量 1+
¥159,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
OP-2 IR
Coherent Part Number: 1098416
タイプ:
感度均一性 (%):
±4.5
空冷方法:
Air
対応するメーター:

物理的および機械的特性

アクティブエリア径 (mm):
5.0

光学的特性

波長範囲 (nm):
800 - 1800

センサー

センサータイプ:
Germanium

電気的特性

最大計測パワー (mW):
10
最小計測パワー(nW):
10
分解能 (nW):
1
計測パワーレンジ:
10nW - 10mW

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
1.8
PC インターフェース:
DB-25

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

Coherent® 高感度光学パワーセンサーは、ナノワットから数十ミリワットまでのCW レーザー計測用にデザインされた半導体センサーです。本半導体センサーは、紫外から赤外までの検出が可能で、着脱可能なライトシールドを装備します。アクセサリー製品のアッテネーター (別売り) を用いることで、最大5Wまでのパワー計測が可能になります。

補足: OP-2センサーは、LabMax-Pro (#35-203)、LabMax-TOP/TO (#88-412)、FieldMaxII-TOP/TO (#66-277)、FieldMate (#59-978) のパワーメーターに使用できます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
アッテネーター 1000:1 (FIELDMATE用) #59-970 ¥80,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program