製品がカートに追加されました

オリンパス スーパーワイド結像レンズ (26.5mm フィールド)

Olympus の更なる情報へ
#23-723: Olympus Super Wide Tube Lens

#23-723: Olympus Super Wide Tube Lens

×
商品コード #23-723 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥115,500
数量 1+
¥115,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
U-SWATLU
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

自重 (g):
450

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
180.00
倍率:
1X
波長範囲 (nm):
400 - 700

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

オリンパス 結像レンズ & アクセサリー製品は、オリンパス社製の顕微鏡や対物レンズとの使用向けに特化してデザインされています。

オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) は、25mm径の 励起フィルターと蛍光フィルター 及び25.2 x 35.6mmの ダイクロイックフィルター を固定して、蛍光の構成をカスタマイズすることができます。#86-832BX2 顕微鏡用フィルターキューブは、同社のBX2 (BX61/51/41) や IX2 (IX81/71/51) シリーズの顕微鏡に対応します。 #86-833 フィルターキューブ (フィルターなし) は、オリンパス BX3 (BX63/53/43) や IX3 (IX83/73/53) シリーズの顕微鏡に対応します。#86-833 フィルターキューブを利用したプリマウント蛍光フィルターキューブセット は、さまざまな標準蛍光試薬用のものをラインナップします。

オリンパス 結像レンズは、180mmの焦点距離を採用します。オリンパス ワイドフィールド結像レンズ (#36-401) は、26.5mm径の広いイメージサークルを提供し、Tマウント 結像レンズ用ホルダー(#11-149) を用いてTマウントシステム内に容易に実装することができます*。オリンパス シングルポート用結像レンズ (#86-835) は、22mm径の小さなイメージサークルを提供しますが、ビデオ観察用に顕微鏡観察チューブへ容易に実装できるようデザインされています。Cマウントを採用したビデオマイクロスコープは、#86-835 結像レンズ、 #89-606 オリンパス Cマウントアダプター、#89-605オリンパス 1X カメラ用カプラーを用いることで構築することができます。

オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル #86-834 は、高い開口数を実現する油浸対物レンズとの使用向けにデザインされています。油浸オイルは、油浸時に一般的に生じる自家蛍光を軽減するために特別に配合されており、蛍光顕微鏡アプリケーションに理想的な選択となります。 

*補足: #36-401 オリンパス ワイドフィールド結像レンズ を#11-149 Tマウント 結像レンズ用ホルダー 内に固定する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー 4本を一旦取り外す必要があります。「その他の資料」タブをご確認ください。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス カメラ用アダプター 0.35X レンズ Cマウント #23-724 ¥161,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス カメラ用アダプター 0.63X レンズ Cマウント #23-725 ¥140,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス カメラ用アダプター 0.5X レンズ Cマウント #23-726 ¥140,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program