製品がカートに追加されました

オリンパス 結像レンズ (F=180mm)

Olympus の更なる情報へ

#86-835

×
商品コード #86-835 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥100,100
数量 1+
¥100,100
クイック見積り
見積依頼する

仕様

概要

モデルナンバー:
U-TLU-1-2 (3-U840EC)
メーカー:
Olympus

物理的および機械的特性

自重 (g):
350.0

光学的特性

焦点距離 FL (mm):
180.00
倍率:
1X
波長範囲 (nm):
400 - 1000
視野数:
22
入射瞳径 (mm):
27.0

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 1.45までの高い開口数 (NA)
  • 400 - 1000nm まで色収差補正
  • 大きな実視野にわたって均一な像面平坦性

オリンパス X Line エクステンディッド アポクロマート 無限補正対物レンズ (UPLXAPO シリーズ) は、高開口数 (NA)、広帯域色収差補正および広範囲の画像のフラットネス (均質性) を備えたオリンパスの次世代高性能対物レンズです。その高い開口数 (NA) による優れた集光効率が微弱な光をより多く捉え、露光時間の短縮とコントラストの向上を可能にします。広い色収差補正により、波長に依存する色の空間シフトを補正し、卓越した色再現性を実現します。またこの対物レンズは、大きな実視野 (FOV) にわたって画像の中心から端まで高い像面平坦性を有し、画像のスティッチングや定量的な画像分析に最適にします。オリンパス X Line エクステンディッド アポクロマート 無限補正対物レンズは、病理学、蛍光顕微鏡、多色または広視野蛍光イメージング、共焦点または超解像顕微鏡、スライド全体のイメージングをはじめ、要求の厳しいライフサイエンスや臨床アプリケーションに用いられます。

技術情報

 
  商品コード A B C D E F G 作動距離 WD
オリンパス UPLXAPO 4X 対物レンズ #14-905 31.89 - - 15.4 15.4 28 4.7 13.0
オリンパス UPLXAPO 10X 対物レンズ #14-906 41.78 3.7 4.28 9.6 19.4 28 4.6 3.1
オリンパス UPLXAPO 20X 対物レンズ #14-907 44.28 3.39 2.88 10.2 18.6 28 4.8 0.61
オリンパス UPLXAPO 40X 対物レンズ #14-908 44.71 4.21 2.11 7.5 20.3 31.5 4.9 0.18
オリンパス UPLXAPO 60X 油浸法対物レンズ #14-909 44.74 2.1 2.84 10 19.3 31.5 4.9 0.15
オリンパス UPLXAPO 100X 油浸法対物レンズ #14-910 44.76 2.1 3.06 7.5 19.1 30.5 4.8 0.135

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
オリンパス 結像レンズ (F=180mm) #86-835 ¥100,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス ワイドフィールド結像レンズ #36-401 ¥74,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Tマウント 結像レンズ用ホルダー オリンパス WF #11-149 ¥21,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル (30CC) #86-834 ¥10,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス 1X カメラ用カプラー #89-605 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス Cマウントアダプター #89-606 ¥32,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス BX2 顕微鏡用フィルターキューブ (ø25mmフィルター用) #86-832 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) #86-833 ¥86,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program