このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
オリンパス 結像レンズ & アクセサリー製品は、オリンパス社製の顕微鏡や対物レンズとの使用向けに特化してデザインされています。
オリンパス フィルターキューブ (フィルターなし) は、25mm径の 励起フィルターと蛍光フィルター 及び25.2 x 35.6mmの ダイクロイックフィルター を固定して、蛍光の構成をカスタマイズすることができます。#86-832BX2 顕微鏡用フィルターキューブは、同社のBX2 (BX61/51/41) や IX2 (IX81/71/51) シリーズの顕微鏡に対応します。 #86-833 フィルターキューブ (フィルターなし) は、オリンパス BX3 (BX63/53/43) や IX3 (IX83/73/53) シリーズの顕微鏡に対応します。#86-833 フィルターキューブを利用したプリマウント蛍光フィルターキューブセット は、さまざまな標準蛍光試薬用のものをラインナップします。
オリンパス 結像レンズは、180mmの焦点距離を採用します。オリンパス ワイドフィールド結像レンズ (#36-401) は、26.5mm径の広いイメージサークルを提供し、Tマウント 結像レンズ用ホルダー(#11-149) を用いてTマウントシステム内に容易に実装することができます*。オリンパス シングルポート用結像レンズ (#86-835) は、22mm径の小さなイメージサークルを提供しますが、ビデオ観察用に顕微鏡観察チューブへ容易に実装できるようデザインされています。Cマウントを採用したビデオマイクロスコープは、#86-835 結像レンズ、 #89-606 オリンパス Cマウントアダプター、#89-605オリンパス 1X カメラ用カプラーを用いることで構築することができます。
オリンパス 低自家蛍光イマージョンオイル #86-834 は、高い開口数を実現する油浸対物レンズとの使用向けにデザインされています。油浸オイルは、油浸時に一般的に生じる自家蛍光を軽減するために特別に配合されており、蛍光顕微鏡アプリケーションに理想的な選択となります。
*補足: #36-401 オリンパス ワイドフィールド結像レンズ を#11-149 Tマウント 結像レンズ用ホルダー 内に固定する際は、同ホルダー内のキャップスクリュー 4本を一旦取り外す必要があります。「その他の資料」タブをご確認ください。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地