製品がカートに追加されました

ミツトヨ VMU ワイドフィールド VMU-HR F/Cマウント

Mitutoyo の更なる情報へ
Mitutoyo VMU Widefield VMU-HR (#23-338) with 20X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective (#46-404) - Sold Separately

Mitutoyo VMU Widefield VMU-HR (#23-338) with 20X Mitutoyo Plan Apo NIR Infinity Corrected Objective (#46-404) - Sold Separately

×
商品コード #23-338 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥670,950
数量 1+
¥670,950
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
378-519
レンジ:
VIS-NIR-SWIR
タイプ:
Vertical Mount, Brightfield, Widefield, erect image
補足:
Feature integrated in-line telecentric illumination port with diaphragm; included accessories: C-Mount adapter for camera port, LED adapter and fiber adapter for illumination port
メーカー:
Mitutoyo
対応する対物レンズ:

物理的および機械的特性

自重 (g):
1400

光学的特性

倍率:
1X
波長範囲 (nm):
436 - 1800
入射瞳径 (mm):
16.8

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

マウント:
F-Mount or C-Mount w/ included adapter
固定用ねじ径:
Objective Mounts: M26 x 36 TPI

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • M26 x 0.706 あるいは M40 x 0.706 のマウントを持つ無限補正対物レンズ用にデザイン
  • 2/3型あるいはAPS-Cの最大センサーサイズに対応
  • 垂直や水平のカメラ取り付け方向および明視野や暗視野対応モデルをラインナップ
  • 8mm径もしくは1/4" ファイバーバンドル径 (7.9mm 口金部径) 用の同軸落射照明用ポート装備





ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、 無限遠補正対物レンズCマウントかFマウントカメラ に接続して、顕微鏡システムの迅速かつ容易なセットアップを行うのに用いられます。1Xの倍率を有するミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、落射照明技術と比較して最大コントラストとシンプルな照明を可能にする同軸落射照明用ポートを装備します。明視野用VMUは、調節可能な虹彩絞りが付いており、カメラのシャッターやゲインを調整することなく明るさを調整することができます。

ミツトヨ VMUは、2/3型センサー用の標準モデルとAPS-Cセンサー用のワイドフィールドモデルがあり、カメラ取付ポートを対物レンズに対して90度または180度の向きに装備するモデルをラインナップします。幅広いバージョンに加えて、VMUには355、532 および 1064nm レーザーをサポートする特別なNd:YAG レーザーライン対応モデルや、特に暗視野顕微鏡用にデザインされたバージョンもラインナップします。ミツトヨビデオマイクロスコープユニット (VMU) は、NUV、VIS、またはNIRスペクトル用に最適化された光学系を利用しており、幅広い製品群の ミツトヨ 無限補正対物レンズ に対応します。

アクセサリー製品のミツトヨ 手動ターレットも、各VMUモデル用にラインナップします。手動ターレットは、対物レンズ用マウントを4穴装備し、異なる倍率を有する複数の対物レンズ間の迅速な切り替えを可能にします。ターレットとVMUの組み合わせで、フレキシブルなビデオ撮像顕微鏡システムを構築できます。

技術情報

Mitutoyo Video Microscope Unit (VMU) and Mitutoyo Turret
Wavelength Range: VIS-NIR NUV-VIS-NIR Nd:YAG, 355/532/1064nm VIS-NIR-SWIR Widefield Hi-Res VIS Widefield BD
Type: Brightfield Brightfield Brightfield Brightfield/Darkfield
Orientation: Vertical Horizontal Vertical Vertical Vertical Horizontal
Model: 378-505 378-506 378-507 378-519 378-517 378-518
Tube Lens Magnification: 1X 1X 1X 1X
Camera Mount: C-Mount C-Mount F-Mount or C-Mount w/included adapter F-Mount or C-Mount w/included adapter
Objective Mount: M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M26 x 36 TPI M40 x 36 TPI
Max. Sensor Format: 2/3" 2/3" APS-C APS-C
Weight: 570g 590g 980g 1400g 2150g
Stock Number: #86-799 #89-621 #89-622 #23-338 #18-653
Manual Turret (Four Objective Mounts): #86-589 #86-589 #18-654 #18-655
Compatible Objectives: M Plan Apo/HR/SL and G Plan Apo M Plan Apo/HR/SL and M Plan NIR/NUV

M Plan Apo/HR/SL G Plan Apo

M Plan Apo NIR

BD Plan Apo
VMU-L Laser Mount to C-Mount Adapter: N/A #37-044 N/A N/A

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
ミツトヨ FS70顕微鏡スタンド #56-000 ¥110,250   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
FS70用XY軸ポジショニングステージ #56-011 ¥133,350   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ミツトヨ VMU-V/-H/-L用手動ターレット #86-589 ¥69,550   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
ミツトヨ WIDE VMU-V/-H用手動ターレット #18-654 ¥81,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ミツトヨ WIDE VMU-BDV/-BDH用手動ターレット #18-655 ¥138,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
ミツトヨ VMU-L レーザーマウント→Cマウントアダプター #37-044 ¥42,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
2X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-005 New ¥246,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.5X C-Mount Adapter for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-006 New ¥246,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Polarizer-Analyzer for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-007 New ¥266,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Polarizer-Analyzer for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit #71-009 New ¥243,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Z-Axis Manual Focus Unit for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit #71-010 New ¥408,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Z-Axis Manual Focus Unit for Mitutoyo Video Microscope Unit #71-011 New ¥456,400   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Brightfield Motorized Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit #71-012 New ¥838,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Brightfield/Darkfield Motorized Turret for Mitutoyo Widefield Video Microscope Unit #71-015 New ¥838,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Motorized Turret for Mitutoyo Video Microscope Unit w/ Controller #71-016 New ¥952,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう