製品がカートに追加されました

RAYLASE ガルバノメーター Miniscan III 10mm キット

Superscan IV Bundle

Superscan IV Bundle Miniscan III Bundle
×
商品コード #21-948 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥884,800
数量 1+
¥884,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Dual Axis
キットの構成:
Miniscan III 10mm 1064nm Bundle:
#21-952
#21-962
#21-964
#21-965
#21-966
#21-967
Note: Software, Lens Ring, and Power Supply Sold Separately

物理的および機械的特性

ミラー開口 (mm):
10
寸法 (mm):
100.0 x 77.0 x 83.0
位置再現性 (μrad):
<2.0
分解能 (μrad):
XY2-100-E 16-Bit: 12SL2-100 20-Bit: 0.76

光学的特性

コーティング:
Dielectric Mirror (1064nm)
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)

電気的特性

ピーク電流 (A):
Maximum: 5
RMS電流 (A):
2.0

ハードウェア & インターフェース接続

要求電源:
+30 or +48V

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +35

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10, 14, 15mm のミラー開口
  • 1064nm ハイパワーレーザーアプリケーション用コート付き
  • 安定した高速デジタル制御
  • 2軸構成

RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、MINISCAN III ガルバノメーターとSUPERSCAN IV ガルバノメーターをラインナップし、どちらもIP64等級の防塵ハウジングで安定した高速制御を行います。MINISCAN III ガルバノメーターユニットは、安定したデジタル制御、低ノイズ、低ドリフトを、134 x 98mmのコンパクトな2軸フォームファクターで提供します。SUPERSCAN IV ガルバノメーターユニットは、安定した熱動作を可能にする水冷マスターブロックデザインを採用し、ビーム方向の頻繁な変更や高いジャンプ周波数、および高いレーザーパワー入力を必要とするアプリケーションに可能にします。RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、レーザーアブレーション、スクライビング、表面クリーニング、材料切断、コンポーネントマーキングなど、一連の高速・高出力レーザー製造アプリケーションに最適です。このガルバノメーターユニットは、10mm、14mm、15mmのミラー開口上に1064nm用の高反射 (HR) レーザーコーティングを施していますが、355nmや532nmのレーザーアプリケーション用のコーティングも対応可能です。ガルバノメーターの別のチューニングやミラーコーティングは、お問い合わせください。

補足: 適切なアプリケーション実装に向け、この高速光学スキャニングデバイスは、fシータスキャンレンズと組み合わせて使用する必要があります。当社のfシータスキャンレンズは、こちらをご覧ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
48V パワーサプライ (Diamond Cシリーズ CO2レーザー用) #17-206 ¥65,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III 10mm 1064nm Galvo Head #21-952 ¥567,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III 14mm 1064nm Galvo Head #21-953 ¥658,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Superscan IV 10mm 1064nm Galvo Head #21-954 ¥980,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Superscan IV 15mm 1064nm Galvo Head #21-955 ¥1,022,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Rayguide ソフトウェアパッケージ #21-956 ¥385,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III Lens Ring 24.5 005 #21-958 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Miniscan III Lens Ring 30.0 002 #21-959 ¥16,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Miniscan III Lens Ring 22.0 003 #21-960 ¥16,100   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Control Board Set #21-962 ¥392,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TruPulse Nano SP-ICE-3 Adapter Set #21-964 ¥65,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Power Cable 007 5.0 #21-965 ¥13,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
SL2 Cable 001 5.0 #21-966 ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
SL2 Cable 003 200 #21-967 ¥14,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。