製品がカートに追加されました

Control Board Set

×
商品コード #21-962 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥392,000
数量 1+
¥392,000
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 10, 14, 15mm のミラー開口
  • 1064nm ハイパワーレーザーアプリケーション用コート付き
  • 安定した高速デジタル制御
  • 2軸構成

RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、MINISCAN III ガルバノメーターとSUPERSCAN IV ガルバノメーターをラインナップし、どちらもIP64等級の防塵ハウジングで安定した高速制御を行います。MINISCAN III ガルバノメーターユニットは、安定したデジタル制御、低ノイズ、低ドリフトを、134 x 98mmのコンパクトな2軸フォームファクターで提供します。SUPERSCAN IV ガルバノメーターユニットは、安定した熱動作を可能にする水冷マスターブロックデザインを採用し、ビーム方向の頻繁な変更や高いジャンプ周波数、および高いレーザーパワー入力を必要とするアプリケーションに可能にします。RAYLASE ガルバノメーター 光学スキャナーは、レーザーアブレーション、スクライビング、表面クリーニング、材料切断、コンポーネントマーキングなど、一連の高速・高出力レーザー製造アプリケーションに最適です。このガルバノメーターユニットは、10mm、14mm、15mmのミラー開口上に1064nm用の高反射 (HR) レーザーコーティングを施していますが、355nmや532nmのレーザーアプリケーション用のコーティングも対応可能です。ガルバノメーターの別のチューニングやミラーコーティングは、お問い合わせください。

補足: 適切なアプリケーション実装に向け、この高速光学スキャニングデバイスは、fシータスキャンレンズと組み合わせて使用する必要があります。当社のfシータスキャンレンズは、こちらをご覧ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program