当社ではこの種類のCookieは使用していません。
Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、部品へ直接コーティングすることが実用的でないアプリケーション、例えば光学パッケージ、レーザーデバイスや同プラットフォーム、IRシステム、あるいは受動的熱制御などで、光の反射を取り除くために用いられます。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、高い放射率に低反射性、低アウトガス、卓越した生体適合性、広い動作温度領域、そしてクリーンルームのクラス1基準適合といった特長を有します。Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、所定の大きさに事前に裁断したプレカットパターンと、任意の形状に裁断するための大判シートサイズをラインナップします。
Acktar 光吸収ホイル & フィルムは、Metal Velvet™ (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black™ (アルミ上に半正反射性コーティング)、MaxiBlack™ (ポリイミド上に拡散性コーティング)、あるいはLambertian Black™ (ステンレス上に拡散性コーティング) のいずれかで販売されます。Metal Velvetは光吸収性能が優れているのに対し、Spectral Blackは耐久性により優れ、Lambertian Blackは大きな入射角度でより良好に機能します。MaxiBlackは、耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を求めるアプリケーションに用いることができます。
補足: Metal Velvet は、摩耗に対する耐性が低いため、適切な道具を使用せずに面に触れることは避けてください。
製品タイプ | Metal Velvet™ | Lambertian Black™ | MaxiBlack™ | Spectral Black™ | Hexa-Black™ |
特徴 | ~1%の低反射 | 大きな入射角度で高い吸収 | 薄いポリイミド, 非導電性 | 半正反射性の仕上げ | 大きな入射角度で超高い吸収 |
基板材料 | アルミ | ステンレス | ポリイミド (Kapton) | アルミ | アルミ, ハニカム構造 |
基板厚 | 120µm | 100µm | 75µm | 130µm | 2mm |
外観 | 拡散 | 高度の拡散 | 拡散 | 正反射 | 拡散3D構造 |
典型機能波長領域 | EUV - FIR | EUV - FIR | UV - MWIR | VIS - MWIR | EUV - FIR |
入射角度範囲 | 0 - 60° | 0 - 80° | 0 - 60° | 0 - 45° | 0 - 88° |
反射率 @ 0° 入射 | ~1% | ~1.5% | ~2.5% | ~2% | ~1.5% |
耐摩耗性 | 軽 | 中 ~ 高 | 中 | 中 | 中 |
清浄度 | Class 10000 - ISO 7 | Class 100 - ISO 5 | Class 100 - ISO 5 | Class 100 - ISO 5 | Class 10000 - ISO 7 |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地