製品がカートに追加されました

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル

Acktar の更なる情報へ
Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベル
×
  • 1インチ (25.4mm) 径ラベルをMaxiBlack™, Metal Velvet™ or Spectral Black™ コーティングでラインナップ
  • 標準 or 低アウトガス接着剤オプション
  • 1シート当たり5ラベル
  • フルシートロールをラインナップ 

Acktar ダイカット光吸収ブラックラベルは、部品へ直接コーティングすることが実用的でないアプリケーション、例えば光学パッケージ、レーザーデバイスや同プラットフォーム、IRシステム、あるいは受動的熱制御などで、光の反射を取り除くために用いられます。どのコーティングも、高い放射率に低反射性、卓越した生体適合性、広い動作温度領域、そしてクリーンルームのクラス1基準適合といった特長を有します。このダイカット製品は、1インチ (25.4mm) 径の裏面側接着剤付きラベル5枚入りシートで提供され、表面や小型光学マウントに貼ることで、システム内の光遮断装置を素早く構築するのに用いることができます。Acktar ダイカット光吸収ブラックラベルは、Metal Velvet™ (アルミ上に拡散性コーティング)、Spectral Black™ (アルミ上に半正反射性コーティング)、MaxiBlack™ (ポリイミド上に拡散性コーティング) のいずれかで販売され、すべてに標準または低アウトガス粘着オプションを用意します。Metal Velvetは光吸収性能が優れているのに対し、MaxiBlackは耐久性と柔軟性に加えて非導電性のため、電気的導電性のない光吸収材料を求めるアプリケーションに用いることができます。

補足: Metal Velvet は、摩耗に対する耐性が低いため、適切な道具を使用せずに面に触れることは避けてください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう