製品がカートに追加されました

M40.5 x 0.5 Mounted Linear Glass Polarizing Filter

Mounted Linear Glass Polarizing Filters

×
商品コード #25-082 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,700
数量 1-9
¥7,700
数量 10+
¥7,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Mounted Imaging Filter

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
36.00
直径 (mm):
43.10
構造:
Dichroic

光学的特性

コーティング:
Uncoated
消光比:
Approx. 19:1 at 400nm
Approx. 200:1 at 500nm
≥2700:1 at 550-650nm
Approx. 600:1 at 700nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
偏光状態:
95% Efficency
透過率 (%):
Single: 30
Crossed: 0.15
波長範囲 (nm):
400 - 700

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50
枠厚 (mm):
6.95

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-15 to +70

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 重ね合わせ可能な回転機構付きマウント採用
  • ホットスポットを取り除き、グレアを軽減
  • 95%の偏光度
  • 枠なしバージョンもラインナップ

カメラレンズ用ガラス偏光フィルターは、回転機構付きマウントを標準的なレンズマウントで幅広くラインナップします。偏光フィルターは、一軸方向の偏光を透過し、イメージングシステムにおいて、グレアやホットスポットを低減するのに用いることができます。2枚の偏光フィルターを重ね合わせて、透過率を連続的に変化させることも可能です。なお下記に記載した板厚は、2mm分の雄ねじ部を含んだ枠厚に相当します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program